Desde febrero de 2022, el sector energético de la Unión Europea (UE) ha estado luchando contra una enorme escasez de combustibles fósiles, lo que ha llevado a un pico histórico en los precios de gas y petróleo. La UE ha estado abordando el problema del aumento de los precios de la energía durante el año pasado, ya que la situación en el mercado energético ha empeorado considerablemente.
A pesar de la considerable caída de los suministros de energía, Europa encontró suministros alternativos y redujo su demanda para compensar el déficit.
La compleja dinámica de la escena de los recursos de energía fósil está impulsando al sector energético a desarrollar más fiabilidad en las energías renovables. Las energías renovables son el combustible más barato y limpio disponible, y se pueden generar a nivel nacional, lo que reduce la necesidad de importar energía.
En mayo de 2022, la Comisión Europea propuso su plan “Fit for 55”, lo que aumentó el objetivo de la UE con respecto a las energías renovables del 40 % al 45 % para 2030. El plan REPowerEU llevaría las capacidades totales de generación de energía renovable a 1236 GW para 2030 (fuente: REPowerEU).
ChargeUp Europe también anunció un plan de acción que apoya la transición e innovación digital y ecológicas del sector de la movilidad eléctrica (fuente: ChargeUp Europe).
La transformación hacia las energías renovables apoya la independencia energética de los mercados de la UE y se debe al aumento de los costos de consumo. Para complementar esto, Portugal, España y Francia cooperarán para crear un corredor de energía renovable que ayude a interconectar la península ibérica y Europa. El plan prevé construir un medio de distribución de refuerzo de interconexiones eléctricas.
Además, la electrificación inteligente del transporte por carretera puede y debe desempeñar un papel fundamental en el apoyo de la disminución de la demanda de combustibles fósiles, la independencia energética y la creación de matrices integradas de gestión inteligente de la energía. Esto permitirá más fuentes de energía renovable en las redes de energía.
nVent proporciona diversas soluciones holísticas que buscan respaldar la “misión crítica” de Europa de fortalecer el sector energético, lo que incluye toda la gama de productos de soluciones eléctricas y de fijación de ERICO, ERIFLEX, CADDY y LENTON de nVent.
Soluciones de nVent para la energía renovable:
Para tener un funcionamiento seguro y eficiente, las infraestructuras de energía eólica, solar, de hidrógeno y de otras energías alternativas requieren conexiones eléctricas fiables.
La tecnología y la necesidad de soluciones más sostenibles son motivos para que nuestra infraestructura sea eléctrica.
Ya sea la modernización de la red, la adopción de más energía renovable, la ampliación de la banda ancha con 5G o los vehículos eléctricos, todo se está volviendo una realidad. Tendencias como estas impulsan la necesidad de una mayor cantidad de nuestros productos. Con la misión de conectar y proteger, estamos bien posicionados para brindar soluciones a medida que el mundo se vuelve cada vez más eléctrico.
A lo largo de un siglo de colaboraciones a largo plazo, nVent consolidó una reputación excelente gracias a la fiabilidad de sus productos.
Nuestros productos cumplen y superan los más altos estándares de calidad y desempeño a través de muchas características que garantizan la seguridad de su funcionamiento.
- Ayudamos a proteger los bienes más valiosos con una misión crítica contra costosos daños.
- Protección de bienes críticos que son costosos de reemplazar.
- Evite el tiempo de inactividad (interrupciones de servicio eléctrico), que siempre representa el peor escenario posible para las empresas de servicios públicos.
- Las características innovadoras, como el cable antirrobo, evitan el robo y el daño colateral que esto causa.
Además, estamos posicionados para satisfacer las necesidades futuras de la red eléctrica, que implica nuevas áreas de infraestructura (almacenamiento de energía, subestaciones, plantas nucleares, etc.) y la integración considerable de sistemas sensibles de supervisión y comunicaciones de misión crítica.
Las soluciones de distribución de energía de bajo voltaje de nVent ERIFLEX brindan confianza a los productores de energía renovable en una sólida conexión eléctrica en componentes de turbinas eólicas, equipos de conversión solar, estación de electrólisis de hidrógeno y otros lugares en los que el desempeño de los equipos y las instalaciones es fundamental.
Incluyendo conductores flexibles, bloques de alimentación y distribución, aislantes, trenzados de puesta a tierra y manguitos de cables, ofrecemos varias formas de construir sistemas eléctricos adecuados que durarán toda la vida útil de su instalación de energía renovable. Los productos nVent ERIFLEX son conocidos por su calidad y uniformidad que dura décadas, incluso cuando las condiciones son un desafío constante.
Soluciones de nVent para la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía:
La electrificación está transformando los servicios públicos tradicionales con avances en la generación y distribución de energía, lo que incluye una tecnología innovadora con movilidad eléctrica para el almacenamiento de energía en baterías, con el fin de conectar productos eléctricos de forma segura y eficiente. La gestión simultánea del exceso de suministro de generación de energía y las fluctuaciones en la demanda resulta clave para proporcionar un servicio fiable sin interrupciones, como en el caso de la reserva de contención por frecuencia (Frequency Containment Reserve, FCR), que sigue siendo actualmente el principal flujo de ingresos para los sistemas de almacenamiento de energía en Europa.
La experiencia de nVent en soluciones de almacenamiento de energía y movilidad eléctrica nos posiciona para resolver sus desafíos únicos.
Nuestras soluciones permiten a nuestros clientes superar desafíos que se interponen en el camino de un mejor diseño y producir paneles más compactos, así como ahorrar espacio, colocar más componentes principales en un panel eléctrico y personalizarlos para cumplir con requisitos específicos y únicos.
Además, nuestra gama de productos ofrece una implementación de bajo costo más allá del ahorro de mano de obra y materiales, materiales de baja emisión de humo, libres de halógenos y de combustión lenta que cumplen con los estándares de seguridad cruciales y funcionan de forma segura a altas temperaturas. Mitigamos los riesgos asociados con los terminales de empalme: debido a que hay menos margen de error en la instalación de nuestras soluciones, las instalaciones erróneas podrían causar un fallo de conexión. Por último, tenemos un ecosistema de productos diseñados para acoplarse entre sí, están comprobados y funcionan de forma cohesiva.
nVent cuenta con una amplia gama de productos de distribución de energía de bajo voltaje y protección contra sobretensiones para garantizar una transmisión y almacenamiento de energía seguros y eficientes. Con la combinación de productos y la experiencia de nVent ERICO en puesta a tierra, unión y protección contra sobretensiones, puede estar seguro de que sus estaciones de carga de vehículos eléctricos y su infraestructura de suministro están listos para satisfacer cualquier necesidad de protección y suministro de energía.
nVent es el proveedor líder de soluciones de puesta a tierra, unión y conexión de alimentación para aplicaciones de almacenamiento de energía que cumplen con UL 9540 (tenemos un documento técnico para esto) o la serie de normas IEC 62933.
Fortalecer el sector energético requerirá un gran esfuerzo por parte de todos los países miembros de la UE para construir una infraestructura energética sostenible y ecológica que incorpore una matriz de gestión energética electrificada.
En nVent, con más de 100 años de experiencia, confiamos en que combinar nuestras diferentes soluciones para energías renovables, almacenamiento de energía y movilidad eléctrica sería una contribución prominente para “conectar y proteger” la infraestructura futura de la energía de la UE.