Seit Februar 2022 hat der Energiesektor der Europäischen Union (EU) mit einem massiven Mangel an fossilen Brennstoffen zu kämpfen, was die Gas- und Ölpreise auf historische Höchststände gebracht hat. Die EU kämpft seit einem Jahr mit dem Problem steigender Energiepreise, da sich die Situation am Energiemarkt erheblich verschlechtert hat.
Trotz des erheblichen Rückgangs der Energieversorgung hat sich Europa eine alternative Versorgungen erschließen und seine Nachfrage reduzieren können, um den Mangel auszugleichen.
Die komplexe Dynamik auf dem Markt für fossile Energieträger treibt den Energiesektor dazu an, mehr Zuverlässigkeit auf der Grundlage der erneuerbaren Energien aufzubauen. Erneuerbare Energien sind die günstigste und sauberste verfügbare Energie und können im Inland erzeugt werden. Das senkt den Bedarf nach Energieimporten.
Im Mai 2022 legte die EU-Kommission ihren Plan „Fit for 55“ vor. Der Plan sieht vor, das Ziel der EU für erneuerbare Energien für 2030 von 40% auf 45% zu erhöhen. Der REPowerEU-Plan würde bis 2030 die gesamte Erzeugungskapazität für erneuerbare Energien auf 1236 GW bringen (Quelle: REPowerEU).
ChargeUp Europe hat zudem einen Aktionsplan angekündigt, der im E-Mobilitätssektor den digitalen und grünen Übergang und entsprechende Innovationen unterstützt. (Quelle: ChargeUp Europe)
Die Umstellung auf erneuerbare Energien unterstützt die Energieunabhängigkeit der EU-Märkte und ist auf steigende Verbrauchskosten zurückzuführen. Ergänzend wollen Portugal, Spanien und Frankreich gemeinsam einen grünen Energiekorridor schaffen, der die iberische Halbinsel mit Europa verbindet. Der Plan sieht die Verstärkung des Stromnetzes vor.
Darüber hinaus kann und sollte die intelligente Elektrifizierung des Straßenverkehrs eine entscheidende Rolle dabei spielen, den Bedarf nach fossilen Brennstoffen zu senken, für Energieunabhängigkeit zu sorgen und integrierte intelligente Matrizen für das Energiemanagement zu schaffen. Dies wird es möglich machen, mehr erneuerbare Energiequellen in die Stromnetze zu integrieren.
nVent bietet vielfältige ganzheitliche Lösungen, die bei Europas kritischen Schritten zum Ausbau des Energiesektors hilfreich sein können, einschließlich aller Produktportfolios von ERICO, ERIFLEX, CADDY und LENTON im Rahmen der nVent Electrical & Fastening Solutions.
Die Lösungen von nVent für erneuerbare Energien:
Für einen sicheren, effizienten Betrieb braucht die Wind-, Solar-, Wasserstoff- und sonstige alternativer Energie betriebene Infrastruktur zuverlässige elektrische Verbindungen.
Die Technologie und der Bedarf für nachhaltigere Lösungen sind der Antrieb dafür, unsere Infrastruktur auf Elektrizität umzustellen.
Unabhängig davon, ob es um die Modernisierung des Netzes, die Einführung von mehr erneuerbarer Energie, die Erweiterung des Breitbandnetzes mit 5G oder Elektrofahrzeuge geht – das alles passiert jetzt gerade. Trends wie diese treiben die Nachfrage nach unseren Produkten an. Mit unserer Mission „Connect and Protect“ sind wir gut dafür aufgestellt, Lösungen zu liefern, während sich die Welt elektrifiziert.
Über ein Jahrhundert mit langfristigen Partnerschaften hat sich nVent mit seinen zuverlässigen Produkten einen ausgezeichneten Ruf erworben.
Unsere Produkte erfüllen und übertreffen mit ihren vielfältigen Funktionen, die im Betrieb sicher funktionieren, höchste Qualitäts- und Leistungsstandards.
- Wir tragen dazu bei, wertvolle, unternehmenskritische Anlagen vor kostspieligen Schäden zu schützen.
- Schutz für kritische Anlagen, die teuer zu ersetzen sind.
- Vermeiden Sie Ausfallzeiten (Spannungsausfälle) – die für Versorgungsunternehmen stets das Worst-Case-Szenario sind.
- Innovative Funktionen wie Kabel mit Diebstahlschutz verhindern einen Diebstahl und die dadurch verursachten Kollateralschäden.
Darüber hinaus können wir die zukünftigen Anforderungen des Energienetzes erfüllen. Dabei spielen neue Infrastrukturbereiche (Energiespeicher, Umspannwerke, Kernkraftwerke usw.) sowie die Integration sensibler, unternehmenskritischer Überwachungs- und Kommunikationssysteme in erheblichem Umfang eine Rolle.
Niederspannungs-Energieverteilungslösungen von nVent ERIFLEX geben den Erzeugern erneuerbarer Energie das nötige Vertrauen in eine robuste elektrische Verbindung zwischen den Komponenten von Windturbinen, Umwandlungsanlagen für Solarspannung, Wasserstoffelektrolysestationen und anderen Orten, an denen die Leistung von Anlagen und Geräten von größter Bedeutung ist.
Mit flexiblen Leitern, Spannungs- und Verteilerblöcken, Isolatoren, Erdungsgeflechten und Kabelhülsen bieten wir verschiedene Möglichkeiten, um geeignete elektrische Systeme aufzubauen, die über die gesamte Nutzungsdauer Ihrer Installation für erneuerbare Energie halten. Die Produkte von nVent ERIFLEX sind für ihre gleichbleibende Qualität bekannt, die jahrzehntelang hält, auch wenn die Bedingungen problematisch sind.
Lösungen von nVent für E-Mobilität und Energiespeicherung:
Die Elektrifizierung verändert traditionelle Versorgungsunternehmen mit Fortschritten in der Energieerzeugung und -verteilung, einschließlich bahnbrechender Technologien mit E-Mobilität bis hin zur Energiespeicherung mittels Akkus, um elektrische Produkte sicher und effizient miteinander zu verbinden. Der gleichzeitige Umgang mit einem Angebotsüberhang in der Energieerzeugung und mit Nachfrageschwankungen ist der Schlüssel zu einer zuverlässigen und unterbrechungsfreien Spannungsversorgung, sowie auch für die Frequency Containment Reserve (FCR), die auch heute noch die primäre Einnahmequelle für Energiespeichersysteme in Europa ist.
Mit seiner Erfahrung bei Lösungen für E-Mobilität und Energiespeicherung kann nVent Ihre einzigartigen Probleme lösen.
Mit Hilfe unserer Lösungen können unsere Kunden Designprobleme lösen und kompaktere Schaltungen entwerfen, Platz sparen, eine höhere Anzahl von Hauptkomponenten in eine Schalttafel integrieren und Anpassungen für spezielle und individuelle Anforderungen vornehmen.
Darüber hinaus bietet unsere Produktpalette eine kostengünstige Implementierung, zusätzlich zu Einsparungen beim Arbeitsaufwand und beim Material, mit raucharmen, halogenfreien und schwer entflammbaren Werkstoffen, die wichtige Sicherheitsnormen erfüllen und bei hohen Temperaturen sicher betrieben werden können. Wir mindern die Risiken, die mit Quetschkabelschuhen verbunden sind, da es bei der Installation unserer Lösungen weniger Spielraum für Fehler gibt – eine fehlerhafte Installation könnte zu einem Verbindungsausfall führen. Und schließlich verfügen wir über ein ökonomisches System von Produkten, die so konzipiert sind, dass sie zueinander passen. Diese werden getestet und arbeiten zusammen.
nVent bietet eine breite Produktpalette für die Niederspannungs-Energieverteilung und den Überspannungsschutz an, um eine sichere und effiziente Energieübertragung und -speicherung zu gewährleisten. Mit dem Produktmix und dem Fachwissen von nVent ERICO in den Bereichen Erdung, Verbindung und Überspannungsschutz können Sie sicher sein, dass Ihre Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Ihre Versorgungsinfrastruktur dafür ausgelegt sind, alle Anforderungen an die Energieversorgung und den Schutz zu erfüllen.
nVent ist der führende Anbieter für Erdungs-, Verbindungs- und Elektro-Anschlusslösungen für Energiespeicheranwendungen, die UL 9540 (wofür wir ein White Paper haben) oder die Normenreihe IEC 62933 erfüllen.
Für den Ausbau des Energiesektors wären zahlreiche Anstrengungen seitens aller EU-Mitgliedstaaten erforderlich, um eine grüne, nachhaltige Energieinfrastruktur mit einer elektrifizierten Energiemanagementmatrix aufzubauen.
Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung vertrauen wir bei nVent darauf, dass die Kombination unserer verschiedenen Lösungen für erneuerbare Energien, Energiespeicherung und E-Mobilität ein wichtiger Beitrag zur Verbindung und zum Schutz der Energieinfrastruktur der EU für die Zukunft wäre.