Novedades

IDF: Extensión de la gama de productos de las líneas ProTek, ProLine y de gabinetes independientes con acceso doble para una mejor capacidad de climatización
nVent HOFFMAN ha expandido su oferta para la cartera de productos informáticos de vanguardia (o IDF en inglés). Gracias a esta extensión de la oferta de productos, se obtiene una mejor capacidad de climatización que mantiene bien refrigerados a los equipos para redes, incluso en entornos hostiles y de alta temperatura. De este modo, HOFFMAN mantiene su posición de liderazgo en el mercado al ofrecer una solución de protección para los equipos para redes sensibles que prestan servicio en los entornos más desafiantes.
Ahora, los gabinetes de montaje en pared ProTek cuentan con una oferta de productos más amplia, la cual incluye modelos con aires acondicionados más grandes para una mejor climatización de los equipos para redes. Los modelos de la línea ProTek incluyen unidades de aires acondicionados con el gabinete. Los modelos de la línea ProTek que incluyen unidades de aires acondicionados con el gabinete son aptos para aplicaciones que exigen el cumplimiento de la norma 508A de UL para gabinetes Tipo 4 y 12 (gabinetes de acero pintado), así como para gabinetes Tipo 4X (gabinetes de acero inoxidable).
Ahora, los gabinetes independientes con acceso doble y las unidades industriales para redes ProLine cuentan con dispositivos de corte en los aires acondicionados de la línea SpectraCool G52 de HOFFMAN. El dispositivo de corte es compatible con más de 40 tipos diferentes de aires acondicionados de la línea G52. La unidad de aire acondicionado se pide por separado y se puede seleccionar en función de la mejor adaptabilidad a la aplicación. Los paquetes para redes de la línea ProLine con unidades de aire acondicionado (se piden por separado) cumplen con la norma 508A de UL para aplicaciones con gabinetes Tipo 12. Los gabinetes independientes con doble acceso (gabinete para redes A30) con unidades de aire acondicionado (se piden por separado) cumplen con la norma 508A de UL para aplicaciones con gabinetes Tipo 12 (gabinetes de acero pintado) y gabinetes Tipo 4X (gabinetes de acero inoxidable).
Hojas de promoción de los productos IDF:
Contacto en Comercialización
Brian Mordick
Gerente internacional de productos – Soluciones para centros de datos y redes (DNS)
763.422.2168
Brian.Mordick@nVent.com

Ya se encuentra disponible el gabinete ProLine S1
Los gabinetes ProLine S1 son una solución económica para salas de computadoras pequeñas, escuelas, comercios minoristas o instalaciones de redes más pequeñas que requieren un gabinete de uso general para alojar servidores, interruptores, cables y otros equipos de comunicación. Los diferentes accesorios, dimensiones y configuraciones que ofrecen los gabinetes ProLine S1 proporcionan una amplia flexibilidad de aplicación. Este versátil gabinete se adapta a distintas aplicaciones y se ofrece en 12 tamaños estándar con una línea completa de accesorios de fácil ensamble.
La unidad ProLine S1 cuenta con la homologación UL 2416 (para las pruebas de carga estática de 1360 kg [3000 lb] y la capacidad de acople y puesta a tierra se requiere el uso del juego accesorio de puesta a tierra PGK). El gabinete se probó siguiendo la norma reconocida de la industria para el envío/transporte de hasta 454 kg (1000 lb). Las ruedas y los juegos niveladores de ruedas se probaron para garantizar la resistencia (tareas livianas: hasta 408 kg [900 lb]; tareas de alto rendimiento: hasta 1360 kg [3000 lb]). El gabinete ProLine S1 se probó para garantizar su resistencia y seguridad en las aplicaciones más demandantes.
El gabinete ProLine S1 se ofrece en 12 tamaños estándar preconfigurados y además disponemos de gabinetes listos para despachar con una gama completa de accesorios. Entre los accesorios de esta unidad, se incluyen trabas, ruedas y niveladores; cuenta con distintos ángulos de rack; es compatible con kits de puesta a tierra y acople; se puede utilizar con organizadores de cables verticales y horizontales; cuenta con una base móvil, juegos de soporte para PDU y opción de montaje de accesorios en malla o puntal. La unidad ProLine S1 se puede personalizar fácilmente con accesorios prediseñados y disponibles en el mercado.
Contacto en Comercialización
Brian Mordick
Gerente internacional de productos – Soluciones para centros de datos y redes (DNS)
763.422.2168
Brian.Mordick@nVent.com

Presentación del enfriador en línea y del enfriador por puerta trasera SCHROFF RackChiller de nVent
nVent presentó su línea de enfriadores de precisión en línea SCHROFF RackChiller para controlar cargas de alta temperatura en aplicaciones de centros de datos.
El enfriador en línea SCHROFF RackChiller ofrece un rendimiento de climatización a nivel de la línea de hasta 55 Kw cuando se conecta a una entrada de agua refrigerada con una temperatura de 14 °C (57 °F). Los ventiladores mueven el aire de salida caliente proveniente del equipo montado en el rack a través del intercambiador de calor aire-agua, transfiriendo, así, el calor a un circuito de agua antes de recircular el aire refrigerado hacia la parte delantera del equipo. Bajo condiciones de funcionamiento óptimas, el enfriador en línea SCHROFF RackChiller puede proporcionar una mejora significativa en la eficiencia de climatización, comparado con las configuraciones de los sistemas basados en aires acondicionados para salas de informática (CRAC).
Para aquellas aplicaciones que requieren densidades de carga más altas, nVent diseño el enfriador por puerta trasera SCHROFF RackChiller, la nueva generación de intercambiadores de calor por puerta trasera. Todo el sistema se aloja en un bastidor apilable independiente con un diseño de puerta totalmente perforada, lo cual permite que la unidad se pueda adaptar a los racks existentes. Las tapas y los paneles ciegos protegen los componentes activos que se encuentran en el gabinete para servidores al mantenerlos separados de la fuente de agua. Los ventiladores de los servidores fuerzan el aire de salida caliente proveniente de los servidores a través de las superficies de las bobinas de climatización del intercambiador de calor-agua SCHROFF, el cual se refrigera mediante su puerta trasera, y esto hace disminuir la temperatura del aire descargado antes de que ingrese a la sala. Esta característica permite separar el dispositivo de climatización del equipo de montaje en pared, dejando la parte trasera del rack completamente libre para el cableado y las operaciones de distribución de energía. La puerta trasera, de 800 mm de ancho y 2000 mm de alto, ofrece un rendimiento de climatización de 55 Kw por rack con una entrada de agua a una temperatura de 14 °C (57,2 °F).
Todos los dispositivos de climatización nVent para redes y centros de datos (DNS) cuentan con una interfaz de control inteligente para maximizar la eficiencia de funcionamiento. Por un lado, la pantalla local optimizada permite una fácil operación del dispositivo y un mantenimiento sin problemas y, por el otro, la interfaz Modbus o Ethernet permite el control remoto del dispositivo de climatización.
El enfriador en línea y los enfriadores por puerta trasera SCHROFF RackChiller estarán disponible para la venta tanto en EE. UU. como en Europa. Las unidades se exhibieron en la conferencia SC18 y una parte de la capacitación práctica se desarrolló en la Reunión Nacional de Ventas, en el marco de la conferencia y muestra de invierno BICSI.
El material de respaldo para la venta se puede encontrar en el Kit de herramientas digitales, o bien en los enlaces a continuación.
Herramientas útiles para las unidades en línea:
- Presentación general: Encontrará aspectos generales de la climatización de precisión y las características técnicas del enfriador en línea RackChiller
- Manual del Usuario: Encontrará ayuda útil para el primer uso de la unidad
- Tabla de ventajas: Encontrará los factores fundamentales de diferenciación de la unidad
- Página de aterrizaje: Encontrará características clave de la unidad y los documentos disponibles
- Hoja de promoción: Encontrará datos y estadísticas para los clientes
Herramientas útiles para las unidades de climatización por puerta trasera:
- Presentación general: Encontrará aspectos generales de la climatización de precisión y las características técnicas del enfriador por puerta trasera RackChiller
- Manual del Usuario: Encontrará ayuda útil para el primer uso de la unidad
- Tabla de ventajas: Encontrará los factores fundamentales de diferenciación de la unidad
- Página de aterrizaje: Encontrará características clave de la unidad y los documentos disponibles
- Hoja de promoción: Encontrará datos y estadísticas para los clientes
Contacto en Comercialización
Markus Gerber
Gerente de verticales de comercialización – Soluciones para centros de datos y redes (DNS)
Markus.Gerber@nVent.com

Unidades RackPower iPDU de nVent SCHROFF
Las unidades inteligentes de distribución de energía (iPDU) RackPower son un producto de configuración por pedido que abordan las necesidades de control de la energía en gabinetes, racks de bastidor abierto y gabinetes de montaje en pared. Diseñe su solución de energía usando distintas configuraciones. Las unidades vienen en racks horizontales de 48,26 cm (19 in) o con capacidades de montaje vertical; además, cuentan con una amplia gama de características.
Entre las características, se incluyen:
- Unidades monofásicas o trifásicas
- Configuraciones funcionales flexibles: valores a nivel de barras, controlados, conmutados o controlados-conmutados
- Diseño de chasis con perfil ultraplano de 54 mm (2,1 in)
- Tensiones de entrada compatibles para América del Norte, Europa y Asia
- Amplia gama de receptáculos internacionales, incluidos aquellos con clasificación NEMA e IEC
- Compatibilidad con tres tipos de enchufes diferentes en la misma unidad
- Módulo de comunicaciones y control externo que permite compartir hasta 16 entradas individuales (o 32 entradas dobles) de PDU por dirección IP
- Módulo de CC y contador eléctrico reemplazable e intercambiable “en caliente”
- Control local y remoto de la energía de salida y circuitos individuales con una precisión de medición de +/- 1 %
- Fusibles o disyuntores de reposición manual como opciones estándar
- Puertos de comunicación integrados para sensores locales de control (temperatura y humedad)
- Función de control a través del software intuitivo de control RPM-04
Herramientas útiles para las unidades RackPower:
- Hoja de promoción: Encontrará datos y estadísticas para los clientes
- Tabla de ventajas: Encontrará los factores fundamentales de diferenciación de la unidad
- Página de aterrizaje: Encontrará características clave de la unidad y los documentos disponibles.
- Video Encontrará una presentación animada de las características de las unidades RackPower.
- Configurador de unidades Encontrará un configurador basado en la selección
Contacto en Comercialización
Brian Mordick
Gerente internacional de productos – Soluciones para centros de datos y redes (DNS)
763.422.2168
Brian.Mordick@nVent.com

Kit de herramientas digitales para productos DNS, actualización
Si no ha consultado el Kit de herramientas digitales recientemente, ahora puede hacerlo con las últimas novedades. Hemos incorporado varias actualizaciones y agregado contenido nuevo. De hecho, el contenido nuevo es tan extenso que lo hemos dividido en dos ubicaciones: un sitio principal y un servicio de archivo.
En el sitio principal, se incluyen las últimas presentaciones de productos, los materiales de respaldo nuevos y el envío de publicaciones. Por otro lado, en el archivo, se incluye todo el material que se proporcionó eventualmente. Por lo tanto, si no encuentra lo que busca en la página principal, haga clic en el botón del servicio de archivo y de seguro lo encontrará allí.
{{cta(‘894f53e9-5a47-4fe7-a52f-a174bd632a48’)}}
Contraseña: Hoffman1
Contacto en Comercialización
Michelle Neinstadt
Gerente de comunicaciones de comercialización
+1.763.422.2741 (oficina)
Michelle.Neinstadt@nVent.com