Da febbraio 2022, il settore energetico dell’Unione europea (UE) soffre di un’enorme carenza di combustibili fossili, che ha portato i prezzi del gas e del petrolio a un picco storico. L’UE è impegnata ad affrontare il problema dell’aumento dei prezzi dell’energia dell’ultimo anno dovuto al considerevole peggioramento della situazione nel mercato energetico.
Nonostante il significativo calo delle forniture energetiche, l’Europa ha trovato altre fonti di approvvigionamento e ridotto la domanda per compensare la carenza.
Le complesse dinamiche dello scenario delle risorse energetiche fossili stanno spingendo il settore energetico verso il conseguimento di una maggiore affidabilità delle energie rinnovabili. Le energie rinnovabili sono il combustibile più economico e pulito disponibile e possono essere generate a livello nazionale, riducendo la necessità di importazioni di energia.
A maggio 2022, la Commissione europea ha proposto il piano “Pronti per il 55%”, aumentando l’obiettivo dell’UE per il 2030 per le energie rinnovabili dal 40% al 45%. Il Piano REPowerEU porterebbe la capacità totale di generazione di energia rinnovabile a 1236 GW entro il 2030 (Fonte: REPowerEU).
ChargeUp Europe ha inoltre annunciato un piano d’azione a supporto della transizione digitale ed ecologica e dell’innovazione nel settore della mobilità elettrica. (Fonte: ChargeUp Europe)
La trasformazione verso energie rinnovabili favorisce l’indipendenza energetica per i mercati dell’UE e nasce dall’aumento dei costi dei consumi. A integrazione, Portogallo, Spagna e Francia collaboreranno per creare un Corridoio dell’energia verde per aiutare a interconnettere la penisola iberica e l’Europa. Il piano prevede la costruzione di una pipeline di rinforzo delle interconnessioni elettriche.
Inoltre, l’elettrificazione intelligente del trasporto su strada può e deve svolgere un ruolo fondamentale a sostegno della riduzione della domanda di combustibili fossili, dell’indipendenza energetica e della creazione di matrici integrate di gestione intelligente dell’energia. Ciò consentirà più fonti di energia rinnovabile nelle reti energetiche.
nVent fornisce diverse soluzioni complete per supportare l’aspetto “mission critical” dell miglioramento del settore energetico europeo, comprendenti l’intero portafoglio di prodotti nVent per il fissaggio e i dispositivi elettrici ERICO, ERIFLEX, CADDY e LENTON.
Soluzioni nVent per le energie rinnovabili:
Per un funzionamento sicuro ed efficiente, le infrastrutture eoliche, solari, a idrogeno e altre infrastrutture per le energie alternative richiedono collegamenti elettrici affidabili.
La tecnologia e la necessità di soluzioni maggiormente sostenibili portano la nostra infrastruttura a diventare elettrica.
Che si tratti di modernizzare la rete, adottare più energia rinnovabile, espandere la banda larga con il 5G o i veicoli elettrici, tutto sta succedendo davvero. Questo tipo di tendenze determinano la necessità un maggior numero dei nostri prodotti. Con la missione di connettere e proteggere, siamo in una posizione vantaggiosa per fornire soluzioni con il progressivo aumento dell’elettrificazione globale.
Nel corso di un secolo di partnership a lungo termine, nVent si è conquistata un’eccellente reputazione per l’affidabilità dei propri prodotti.
I nostri prodotti soddisfano e superano i più elevati standard di qualità e prestazioni grazie a molte caratteristiche che garantiscono un funzionamento sicuro.
- Contribuiamo a proteggere la preziosa risorsa mission-critical da danni costosi.
- Protezione per le risorse critiche costose da sostituire.
- Prevenire i tempi di fermo (interruzioni elettriche) – sempre lo scenario più sfavorevole per le società di servizi pubblici.
- Caratteristiche innovative, come il cavo deterrente, prevengono il furto e i conseguenti danni collaterali.
Inoltre, siamo in grado di soddisfare le esigenze future della rete elettrica, che comportano nuove aree infrastrutturali (immagazzinamento energetico, sottostazioni, impianti nucleari, ecc.) e la significativa integrazione di sistemi sensibili di monitoraggio e comunicazione mission-critical.
Le soluzioni di distribuzione dell’energia elettrica a basso voltaggio di nVent ERIFLEX offrono ai produttori di energia rinnovabile la sicurezza di una solida connessione elettrica tra i componenti nelle turbine eoliche, nelle apparecchiature di conversione solare, nelle stazioni di idrogeno da elettrolisi e in altri luoghi in cui le prestazioni delle apparecchiature e degli impianti sono fondamentali.
Includendo conduttori flessibili, blocchi di alimentazione e distribuzione, isolatori, trecce di messa a terra e manicotti per cavi, offriamo diversi modi per costruire impianti elettrici adeguati che dureranno per l’intera vita del vostro impianto di energia rinnovabile. I prodotti nVent ERIFLEX sono noti per la qualità e la regolarità che durano decenni, anche laddove le condizioni costituiscono una sfida costante.
Soluzioni nVent per la mobilità elettrica e lo stoccaggio di energia:
L’elettrificazione sta trasformando le società di servizi tradizionali con progressi nella produzione e distribuzione di energia, tra cui tecnologie all’avanguardia per mobilità elettrica e accumulo energetico a batteria per collegare i prodotti elettrici in modo sicuro ed efficiente. La gestione simultanea dell’eccedenza di offerta e delle fluttuazioni della domanda di generazione di energia è fondamentale per fornire un servizio affidabile senza interruzioni, come per la riserva per il contenimento della frequenza (FCR), che rimane oggi il principale flusso di entrate per i sistemi di stoccaggio dell’energia in Europa.
L’esperienza di nVent nelle soluzioni di mobilità elettrica e di stoccaggio di energia ci consente di risolvere esigenze specifiche.
Le nostre soluzioni consentono ai nostri clienti di superare le sfide che ostacolano un design migliore e di progettare pannelli più compatti, oltre a risparmiare spazio, inserire più componenti principali in un quadro elettrico e personalizzare per soddisfare requisiti specifici e unici.
Inoltre, la nostra gamma di prodotti offre un’implementazione a basso costo oltre al risparmio di manodopera e materiali, materiali a bassa emissione di fumi, privi di alogeni e ignifughi che soddisfano gli standard di sicurezza fondamentali e operano in sicurezza alle alte temperature. Mitighiamo i rischi associati ai capicorda a crimpare: dato il minor margine di errore nell’installazione delle nostre soluzioni, installazioni errate potrebbero causare un errore di connessione. Infine, disponiamo di un ecosistema di prodotti progettati per adattarsi, essere testati e funzionare in modo coeso.
nVent dispone di un’ampia gamma di prodotti per la distribuzione dell’energia a basso voltaggio e la protezione da sovratensioni per garantire una trasmissione e uno stoccaggio dell’energia sicuri ed efficienti. Grazie alla combinazione di prodotti e all’esperienza di nVent ERICO nella messa a terra, nel collegamento e nella protezione da sovratensioni, potrete avere la certezza di disporre di stazioni di ricarica EV e infrastruttura di alimentazione pronte a soddisfare qualsiasi esigenza di alimentazione e protezione.
nVent è il fornitore leader di soluzioni di messa a terra, collegamento e allacciamenti elettrici per applicazioni di stoccaggio dell’energia conformi a UL 9540 (disponiamo di un libro bianco su questo argomento) o alla serie di standard IEC 62933.
Il miglioramento del settore energetico richiede un considerevole impegno da parte di tutti i Paesi membri dell’UE per la realizzazione di un’infrastruttura energetica sostenibile verde che incorpori una matrice di gestione dell’energia elettrica.
In nVent, con oltre 100 anni di esperienza, confidiamo nel fatto che la combinazione delle nostre diverse soluzioni per le energie rinnovabili, lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica possa costituire un contributo importante per “connettere e proteggere” le infrastrutture future dell’energia dell’UE.