Novedades

Presentación del enfriador en línea SCHROFF
nVent presentó el enfriador de precisión en línea SCHROFF para controlar cargas de alta temperatura en aplicaciones de centros de datos. El enfriador en línea SCHROFF ofrece un rendimiento de refrigeración a nivel de la línea de hasta 55 Kw cuando se conecta a una entrada de agua refrigerada con una temperatura de 14 °C (57 °F). Los ventiladores mueven el aire de salida caliente proveniente del equipo montado en el rack a través del intercambiador de calor aire-agua, transfiriendo, así, el calor a un circuito de agua antes de recircular el aire refrigerado hacia la parte delantera del equipo. Bajo condiciones de funcionamiento óptimas, el enfriador en línea SCHROFF puede proporcionar una mejora significativa en la eficiencia de refrigeración, comparado con las configuraciones de los sistemas basados en aires acondicionados para salas de informática (CRAC).
Todos los dispositivos de refrigeración nVent para redes y centros de datos (DNS) cuentan con una interfaz de control inteligente para maximizar la eficiencia de funcionamiento. Por un lado, la pantalla local optimizada permite una fácil operación del dispositivo y un mantenimiento sin problemas y, por el otro, la interfaz Modbus o Ethernet permite el control remoto del dispositivo de refrigeración. El enfriador en línea SCHROFF estará disponible para la venta tanto en EE. UU. como en Europa. La unidad se presentó en el stand de nVent (stand de exhibición 4252) en la conferencia SC18, la conferencia internacional de computación de alto rendimiento que se llevó a cabo en Dallas desde el 12 hasta el 15 de noviembre de 2018.
Próximamente, estarán disponibles el kit de herramientas de venta y los comunicados de comercialización. Además, nVent ofrecerá talleres de capacitación para este producto durante la próxima conferencia de ventas BICSI 2019, la cual tendrá lugar en Orlando, Florida.
Contacto en Comercialización
Michael Wood
Gerente internacional de productos – Soluciones para centros de datos y redes (DNS)
Teléfono celular: +1 (612) 413-1979
Teléfono de la oficina: +1 (763) 422-2625
michael.wood3@nvent.com

Ya se encuentra disponible el gabinete ProLine S1
nVent HOFFMAN tiene una nueva oferta en gabinete: la unidad ProLine S1.
Los gabinetes ProLine S1 son una solución económica para salas de computadoras pequeñas, escuelas, comercios minoristas o instalaciones de redes más pequeñas que requieren un gabinete de uso general para alojar servidores, interruptores, cables y otros equipos de comunicación. Los diferentes accesorios, dimensiones y configuraciones que ofrecen los gabinetes ProLine S1 proporcionan una amplia flexibilidad de aplicación. Este versátil gabinete se adapta a distintas aplicaciones y se ofrece en 12 tamaños estándar con una línea completa de accesorios de fácil ensamble.
La unidad ProLine S1 cuenta con la homologación UL 2416 (pruebas de carga estática de 1360 kg (3000 lb). Ofrece capacidad de acople y puesta a tierra con el uso del juego accesorio de puesta a tierra PGK). El gabinete se probó siguiendo la norma reconocida de la industria para el envío/transporte de hasta 454 kg (1000 lb). Las ruedas y los juegos niveladores de ruedas se probaron para garantizar la resistencia (tareas livianas: hasta 408 kg [900 lb]; tareas de alto rendimiento: hasta 1360 kg [3000 lb]). El gabinete ProLine S1 se probó para garantizar su resistencia y seguridad en las aplicaciones más demandantes.
El gabinete ProLine S1 se ofrece en 12 tamaños estándar preconfigurados; disponemos de gabinetes listos para despachar con una gama completa de accesorios que incluyen trabas, ruedas y niveladores; cuenta con distintos ángulos de rack; es compatible con kits de puesta a tierra y acople; se puede utilizar con organizadores de cables verticales y horizontales; cuenta con una base móvil, juegos de soporte para PDU y opción de montaje de accesorios en malla o puntal. La unidad ProLine S1 se puede personalizar fácilmente con accesorios prediseñados y disponibles en el mercado.
Contacto en Comercialización
Brian Mordick
Gerente internacional de productos – Soluciones para centros de datos y redes (DNS)
Teléfono celular: +1 (612) 213-7236
Teléfono de la oficina: +1 (763) 422-2168
brian.mordick@nvent.com

Obsolescencia de productos Net Series
Los gabinetes para servidores y equipos de comunicación Net Series han alcanzado un grado de obsolescencia técnica. La mejor opción para un producto alternativo es el nuevo gabinete ProLine S1. Los pedidos de gabinetes Net Series estándar y personalizados o modificados se aceptarán hasta el 31 de marzo de 2019. Los pedidos de réplicas de gabinetes modificados o personalizados se aceptarán hasta el 1 de junio de 2019. Las piezas de repuesto estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2019.
Catálogo de números de productos Net Series con obsolescencia planificada (gabinetes y accesorios específicos):

Referencia cruzada para el cambio sugerido de gabinetes Net Series a ProLine S1

Contacto en Comercialización
Brian Mordick
Gerente internacional de productos – Soluciones para centros de datos y redes (DNS)
Teléfono celular: +1 (612) 213-7236
Teléfono de la oficina: +1 (763) 422-2168
brian.mordick@nvent.com

Kit de herramientas DNS: enlace de acceso nuevo
Recientemente, se produjo un error general para acceder al kit de herramientas que afectó a muchos usuarios. Por ello, hemos desarrollado un sistema nuevo y el enlace anterior ya no funciona. Le pedimos que comience a utilizar el enlace a continuación (la contraseña sigue siendo Hoffman1). Le recomendamos que marque este enlace como favorito para asegurarse de estar utilizando el enlace correcto. Más adelante, aplicaremos algunas mejoras; esté atento a las novedades en el comunicado de ventas de febrero.
{{cta(‘7f095055-eb8b-4e0f-8d27-aaab7ace41ed’)}}
Contacto en Comercialización
Michelle Neinstadt
Especialista en comunicaciones de comercialización
+1 763-422-2741, oficina
Michelle.Neinstadt@nVent.com
Conociendo al equipo

Equipo interno de ventas
El equipo interno de ventas es una adición nueva y emocionante para nVent HOFFMAN. El equipo es responsable de aumentar el volumen de ventas, la participación de mercado y la preferencia de marca en EE. UU. Trabajando en estrecha colaboración con el equipo de Comercialización, el equipo interno de ventas se pondrá en contacto con los clientes potenciales para establecer rápidamente relaciones con ellos.
El representante interno de ventas será el responsable de valorar y calificar al cliente potencial e involucrar al representante de ventas local de HOFFMAN del cliente para proporcionar los pasos a seguir necesarios para satisfacer todas las necesidades del cliente y garantizar la venta. El equipo está ubicado en Anoka, MN, y está formado (de izquierda a derecha en la foto) por Travis Parks, Ryan Dickey, Jesse Borg, Katie Lauer y Leighton Bierman. Cada integrante aporta una sólida formación en ventas y en la experiencia de ventas internas. Esperamos seguir desarrollando el departamento y colaborar con otros para aumentar las ventas colectivamente, aumentar la participación en el mercado y, lo que es más importante, brindar un servicio rápido y eficaz a nuestros clientes.
Travis se une a nosotros desde Deluxe Corporation, donde fue asesor de ventas sénior y uno de sus principales empleados de ventas. Travis tiene una licenciatura en cumplimiento de la ley del estado de Mankato. En su tiempo libre, es entrenador de hockey de Bantam en la secundaria Champlin Park y también disfruta ver deportes y jugar al golf.
Ryan ha pasado los últimos cinco años en varios puestos de gerente de ventas en GE Appliances. Ryan es licenciado en Negocios con especialidad en comercialización de la universidad Indiana University Southeast. Tiene dos gatos, Octavia y Suzy, y le gusta pasar el tiempo pescando con mosca.
Jesse se unió a Hoffman en 2012. Se ha desempeñado varios cargos dentro de la empresa, desde Operaciones hasta Servicio al Cliente. Jesse estará a cargo del equipo interno de ventas. En el último tiempo, Jesse se ocupaba de proporcionar información interna sobre las cuentas de ventas de Solar Turbines y Rockwell, además de brindar respaldo a distintas oficinas de ventas. Jesse tiene una licenciatura en comercialización de la universidad Augsburg College. En su tiempo libre le gusta la pesca y disfrutar del aire libre.
Katie se une a la empresa desde Medix, donde se desempeñó como asesora de reclutamiento y ayudó a identificar posibles candidatos que prosperarían en funciones dentro de la industria científica. Ella es licenciada Katie en Negocios Internacionales de la universidad St. Cloud State. Tiene dos perros, Kori y Remi, y disfruta de todo lo relacionado con el acondicionamiento físico. Actualmente, está planificando su boda que se celebrará el próximo mayo.
Leighton se une a nosotros como recién graduado de la licenciatura en comercialización de la universidad NDSU. El verano pasado, terminó una pasantía en United Rentals como pasante de ventas y ha adquirido experiencia en ventas de sus posiciones minoristas mientras asistía a la universidad. Leighton disfruta estar al aire libre, viajar, leer libros y ver deportes.
Dé la bienvenida a los nuevos integrantes del equipo y no dude en comunicarse con ellos para solicitar más información.
Contacto
Jesse Borg
Gerente de ventas internas
jesse.borg@nVent.com
Ferias y exposiciones

nVent se presenta por primera vez en la conferencia SuperComputing (SC18)
Del 13 al 15 de noviembre de 2018 | Dallas, TX
Por primera vez, NVent se presenta en la conferencia SuperComputing, también conocida como SC18. La SC18 es una conferencia internacional de computación, de redes, de almacenamiento y de análisis de alto rendimientos.
En el stand de este año, se presentaron distintas soluciones de redes y centros de datos (DNS) de varias marcas. Entre los productos que se presentaron, se incluyen: sistemas de detección de fugas TraceTek nVent RAYCHEM; unidad en línea nVent SCHROFF RackChiller; gabinete nVent SCHROFF Varistar con puerta trasera RackChiller; unidad inteligente de distribución de energía (iPDUs) RackPower nVent SCHROFF; y las capacidades de refrigeración de líquidos de alta densidad.
El equipo de nVent también dio una presentación sobre «Cómo determinar las soluciones de refrigeración por líquido de alta densidad a nivel del rack» en el marco de una sesión de 3 módulos sobre «Tecnologías de refrigeración y centros de datos».
Esperamos su visita en la próxima conferencia que se llevará a cabo en Denver.
Contacto en Comercialización
Michelle Neinstadt
Especialista en comunicaciones de comercialización
+1 763-422-2741, oficina
Michelle.Neinstadt@nVent.com