Afin de répondre aux exigences de sécurité en matière de lutte contre l’incendie dans le domaine de la construction, il est essentiel d’utiliser des solutions de fixation spécifiquement conçues pour cette application, comme par exemple : colliers de fixation, platines, chevilles d’ancrage et autres accessoires. Chez nVent CADDY, notre rôle est de vous faciliter la tâche et vous permettre d’installer encore plus efficacement tout en garantissant le respect des normes et standards locaux. Nous faisons cela en passant du temps sur le terrain, à observer les installateurs faire leur métier et à en tirer des informations sur les méthodes et façons de rendre les installations plus efficaces en réduisant les étapes et accessoires inutiles, en limitant les outils à utiliser et en limitant les risques.
Voici quelques exemples de façons dont nVent CADDY aide à protéger les personnes, bâtiments et constructions en béton contre les risques liés aux incendies :
Solutions de fixation avec tenue au feu selon DIN 4102-12 pour les installations électriques
En cas d’incendie, il est primordial que certaines installations électriques liées à la sécurité, puissent continuer à fonctionner normalement pendant une certaine période. Ces installations électriques comprennent (mais ne se limitent pas à) l’illumination des signaux de sortie de secours, le fonctionnement des ascenseurs, le fonctionnement des alarmes incendie ainsi que les systèmes d’évacuation des fumées.
Afin que ces installations puissent continuer à fonctionner correctement en cas d’incendie, il est obligatoire que le système de fixation supportant les câbles qui les alimentent, ait été testé selon la norme DIN 4102-12. En fonction de la durée de fonctionnement observée pendant ce test, dans un environnement reproduisant les conditions d’un incendie, les fixations obtiennent une classe de tenue au feu « E » :
- E30 pour 30 minutes
- E60 pour 60 minutes
- E90 pour 90 minutes.
Nous avons différentes solutions avec tenue au feu disponibles afin de répondre au mieux à vos besoins :
Gros faisceaux de câbles:
- Crochets en J nVent CADDY – (E30, E60, E90) – Gamme complète de supports innovants, non-continus, pour tout type de câbles, permettant un gain de temps à l’installation et une réduction du matériel utilisé allant jusqu’à 88% par rapport aux méthodes traditionnelles avec chemin de câbles. Disponibles en différentes tailles, ce système est adapté aux câbles électriques, câbles de données, fibre optique et câbles de sécurité.
- Support universel pour chemin de câble nVent CADDY – (E30, E60, E90) – Les supports de chemin de câble qu’on rencontre communément sur les chantiers sont faits de consoles fixées au plafond ou au mur, de rail de construction et autres accessoires divers et variés qui peuvent être difficile à utiliser et gérer. Après avoir observé la complexité associée avec ce type de montage et le nombre d’éléments à gérer, nous avons conçu le support universel pour chemin de câble nVent CADDY (UTS) qui se fixe directement sur la structure en béton, sans avoir recours à d’autres accessoires autres que des chevilles d’ancrage. Ces supports, disponibles en trois longueurs différentes (pour chemin de câbles allant de 150 à 300mm de large), sont extrêmement polyvalents. Ils s’installent au mur ou au plafond et sont compatibles avec n’importe quel type et marque de chemin de câble. La patte de fixation supérieure peut se plier pour les montages au plafond mais permet également de supporter un chemin de câble extra-large lorsque deux supports sont montés dos-à-dos. Leur forme en C garantit un accès rapide et facile aux câbles, même après installation.
Faisceaux de taille moyenne:
- Pontet de fixation métallique pour câbles nVent CADDY (PKM) – (E30) –Idéal pour les passages de câbles dans les espaces restreints, ce support possède une tenue au feu selon DIN 4102-12 lorsqu’il est utilisé en combinaison avec son insert et une cheville d’ancrage résistante au feu.
Câble unique:
- Attache collier serre-câble (CT / CTS1 et MLT2HS6) (E90) –Disponible en version acier inoxydable ou acier ressort avec finition nVent CADDY Armour, ce support de câble se fixe simplement avec une cheville d’ancrage, directement au mur ou au plafond.
Vous désirez en apprendre plus sur les solutions de supportage avec tenue au feu pour installation électrique en Europe ? Venez découvrir notre article sur ce sujet.
Découvrir la gamme complète de solution avec tenue au feu nVent CADDY pour installation électrique
Il existe d’autres aspects à prendre en compte concernant la protection contre l’incendie, lors du choix des systèmes de fixation. En voici quelques autres :
Compter sur les fixations répondant aux normes et codes en vigueur pour l’installation et le support des systèmes de protection contre l’incendie (réseau sprinkler)
Les réseaux sprinkler sont essentiels à la protection des bâtiments contre les incendies. Afin de remplir leur rôle efficacement, ces derniers doivent être installés correctement selon certaines normes et avec des solutions ayant les bonnes certifications telles que :
- Certification FM (Organisme d’agrément des produits liés aux systèmes de protection contre l’incendie)
- Certification VdS (Organisme d’agrément des produits liés aux systèmes de protection contre l’incendie)
- Norme EN 12845 (Instructions d’installation)
La gamme nVent CADDY contient une offre complète de solutions de fixation certifiée FM et VdS qui permettent aux installateurs de suivre les directives de la norme EN 12845 de manière efficace et fiable. Des colliers poires (traditionnels ou à montage rapide), aux brides anti-soulèvement, en passant par les attaches structurelles, nous avons ce qu’il vous faut !
Voici quelques-unes des solutions d’ancrage pour béton disponibles dans notre catalogue pour l’installation des systèmes de protection contre l’incendie (réseau sprinkler) selon FM et/ou VdS:
- Chevilles à déformation contrôlée nVent CADDY (FM et VdS)
- Chevilles à déformation contrôlée avec bride nVent CADDY (FM et VdS)
- Vis béton nVent CADDY Rod Lock avec la technologie unique et brevetée de montage par pression pour tige filetée (FM)
- N’hésitez pas à contacter l’un de nos spécialistes qui pourra vous aider à choisir la meilleure solution pour votre prochaine installation de réseau sprinkler.
N’hésitez pas à contacter l’un de nos spécialistes qui pourra vous aider à choisir la meilleure solution pour votre prochaine installation.
Protéger votre réseau sprinkler contre les séismes / tremblements de terre
La zone sismique considérée comme active en Europe s’étend, il est donc important de protéger les réseaux de protection contre l’incendie contre les tremblements de terre, en particulier dans les bâtiments de premières nécessité, afin qu’ils puissent assurer leur fonction après un séisme. Avec la connaissance grandissante autour de l’Eurocode 8 qui met en lumière les besoins de protection des infrastructures critiques, il est important de comprendre comment les solutions de fixation nVent CADDY peuvent les connecter et les protéger.
nVent CADDY possède une gamme de renfort parasismique rigide ainsi qu’une gamme de renfort parasismique par câble pour protéger vos systèmes.
- Système parasismique par câbles – une méthode simple et rapide d’utilisation. Ce système parasismique est la seule option lorsque la longueur du renfort est supérieure à 3m [longueur maximale pour les renforts utilisant un profil de montage ou quand l’installation doit se faire dans un endroit où l’espace est restreint rendant l’installation difficile]. Le système inclut des câbles en acier pré-étirés, conformes aux exigences ASCE® 19, des raccords de fixation, des manchons à sertir et les outils correspondants ainsi que des kits préassemblés.
- Système parasismique rigide – cette gamme innovante de produits de renforcement parasismique nVent CADDY a été développée pour offrir une performance exceptionnelle et satisfaire les critères les plus rigoureux en matière de charge sismique. Les produits ont été conçus pour répondre aux besoins de l’utilisateur final et faciliter le travail des techniciens tout en favorisant une installation facile et rapide. Le système de produits permet un renforcement latéral et longitudinal, et offre tout un ensemble d’éléments de fixation pour structure et pour canalisations.
- Tous les accessoires et autres chevilles d’ancrage avec les certifications adéquates pour la fixation sur structures en béton sont également disponibles.
Nos outils en ligne vous aident à choisir les solutions parasismiques adaptées à vos besoins.
Sélectionner les bons produits de renfort parasismique pour les installations de protection contre l’incendie (réseau sprinkler) devient simple grâce au Calculateur de système parasismique nVent CADDY. Ce logiciel en ligne qui peut être accédé depuis votre navigateur Internet (aucune installation requise), vous permet de créer, dimensionner et réutiliser vos installations pour le renfort parasismique de système de protection contre l’incendie. Il vous génère également une nomenclature complète pour votre projet (incluant colliers, chevilles d’ancrage etc…) ainsi que les formulaires nécessaires pour l’homologation de la solution par FM ou NFPA.
Les calculs de dimensionnement de fixation des renforts parasismiques rigides, par câbles ainsi que les systèmes de retenue pour réseaux secondaires sont complexes mais ne vous arrêteront plus grâce à notre calculateur conçu pour vous faire gagner du temps. Pour y avoir accès, il vous suffit de remplir notre formulaire d’inscription. Vous serez ensuite contacté dans les deux jours par un représentant nVent CADDY.
Choisir correctement sa solution d’ancrage pour une installation complete
Une installation ne serait pas complète sans un élément de fixation qui le connecte à la structure, qui est bien souvent faite de béton. Afin de vous aider à choisir la solution d’ancrage la plus appropriée à vos besoins, venez découvrir la brochure sur nos solutions nVent CADDY Béton.