Sinds februari 2022 heeft de energiesector van de Europese Unie (EU) te kampen met een enorm tekort aan fossiele brandstoffen, waardoor de gas- en olietarieven een historische piek hebben bereikt. De EU is het afgelopen jaar bezig geweest met het aanpakken van de stijgende energieprijzen, aangezien de situatie op de energiemarkt aanzienlijk is verslechterd.
Ondanks de aanzienlijke daling van de energievoorraden heeft Europa alternatieve bronnen gevonden en de vraag naar compensatie voor het tekort verminderd. De EU-lidstaten staan echter voor een cruciale uitdaging om in hun energiebehoeften te voorzien.
De complexe dynamiek van de fossiele energiebronnen dwingt de energiesector om meer betrouwbaarheid op te bouwen voor hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is de goedkoopste en schoonste beschikbare brandstof en kan binnen de eigen grenzen worden gegenereerd, waardoor de noodzaak van energie-import wordt verminderd.
In mei 2022 stelde de Europese Commissie haar “Fit for 55”-plan voor, waarmee de EU-doelstelling voor hernieuwbare energie voor 2030 werd verhoogd van 40% naar 45%. Het REPowerEU-plan zou de totale capaciteit voor de opwekking van hernieuwbare energie verhogen naar 1236 GW tegen 2030 (bron: REPowerEU).
ChargeUp Europe heeft ook een actieplan aangekondigd ter ondersteuning van de digitale en groene transitie en innovatie in de e-mobiliteitssector. (bron: ChargeUp Europe)
De transformatie naar hernieuwbare energie ondersteunt de energie-onafhankelijkheid voor de EU-markten en komt voort uit stijgende verbruikskosten. Ter aanvulling daarop zullen Portugal, Spanje en Frankrijk samenwerken om een Green Energy Corridor te creëren om zo het Iberisch Schiereiland en Europa met elkaar te verbinden. Het plan voorziet in de bouw van een pijpleiding voor de versterking van elektrische interconnecties.
Bovendien kan en moet intelligente elektrificatie van het wegvervoer een cruciale rol spelen bij de ondersteuning van de vermindering van de vraag naar fossiele brandstoffen, de onafhankelijkheid van energie en de ontwikkeling van geïntegreerde slimme energiebeheermatrices. Dit maakt meer hernieuwbare energiebronnen mogelijk in de energienetten.
nVent biedt diverse holistische oplossingen die Europa’s “mission critical”, het naar een hoger niveau tillen van de energiesector, ondersteunen. Hieronder valt het productportfolio van nVent Electrical & Fastening Solutions, zoals de merken ERICO, ERIFLEX, CADDY en LENTON.
nVent-oplossingen voor hernieuwbare energie:
Wind-, zonne-energie-, waterstof- en andere alternatieve energie-infrastructuren hebben betrouwbare elektrische aansluitingen nodig voor een veilige, efficiënte werking.
Technologie en de behoefte aan duurzamere oplossingen zorgen ervoor dat onze infrastructuur elektrisch wordt.
Of het nu gaat om het moderniseren van het net, het gebruik van meer hernieuwbare energie, het uitbreiden van breedband met 5G of elektrische voertuigen, het gebeurt allemaal. Trends zoals deze stimuleren de behoefte aan meer van onze producten. Met de missie “Connect and Protect”, zijn we goed gepositioneerd om oplossingen te bieden terwijl de wereld elektrisch wordt.
Gedurende een eeuw van langdurige samenwerkingsverbanden heeft nVent een uitstekende reputatie opgebouwd voor betrouwbare producten.
Onze producten voldoen aan en overtreffen de hoogste kwaliteits- en prestatienormen door middel van de vele eigenschappen die ervoor zorgen dat ze veilig werken.
- Wij helpen bij het beschermen van de waardevolle, missiekritische bedrijfsmiddelen tegen kostbare schade.
- Bescherming voor kritieke activa die duur zijn om te vervangen.
- Voorkom downtime (elektrische uitval) – altijd het slechtst mogelijke scenario voor nutsbedrijven.
- Innovatieve eigenschappen, zoals antidiefstal kabel, voorkomen diefstal en de bijkomende schade die het veroorzaakt.
Bovendien zijn we gepositioneerd om te voldoen aan de toekomstige behoeften van het elektriciteitsnet, dat bestaat uit nieuwe infrastructuurgebieden (energieopslag, onderstations, kerncentrales, enz.) en de belangrijke integratie van gevoelige missiekritische monitoring- en communicatiesystemen.
Laagspanningsdistributieoplossingen van nVent ERIFLEX geven producenten van hernieuwbare energie vertrouwen in een robuuste elektrische verbinding tussen componenten in windturbines, zonne-energieconversieapparatuur, waterstofelektrolysestations en andere plaatsen waar de prestaties van apparatuur en faciliteiten van essentieel belang zijn.
Met inbegrip van flexibele geleiders, stroom- en distributieblokken, isolatoren, aardingsvlechting en kabelmantels bieden we verschillende manieren om de juiste elektrische systemen te bouwen die net zo lang meegaan als de levensduur van uw installatie voor hernieuwbare energie. nVent ERIFLEX-producten staan bekend om hun kwaliteit en consistentie die tientallen jaren meegaan, zelfs als de omstandigheden een constante uitdaging vormen.
nVent-oplossingen voor e-mobiliteit en energieopslag:
Elektrificatie transformeert traditionele nutsbedrijven met vooruitgang op het gebied van energieopwekking en -distributie, waaronder baanbrekende technologie met e-mobiliteit naar batterij-energieopslag om elektrische producten veilig en efficiënt te verbinden. Gelijktijdig beheer van het overaanbod van stroomopwekking en fluctuaties in de vraag is de sleutel tot het leveren van een betrouwbare service zonder onderbrekingen, net als bij de Frequency Containment Reserve (FCR), die vandaag de dag nog steeds de belangrijkste inkomstenstroom is voor energieopslagsystemen in Europa.
De ervaring van nVent met oplossingen voor e-mobiliteit en energieopslag stelt ons in staat om uw unieke uitdagingen aan te pakken.
Onze oplossingen stellen onze klanten in staat om uitdagingen te overwinnen die een beter ontwerp in de weg staan. Zoals het ontwerpen van meer compacte panelen, en om ruimte te besparen, meer kerncomponenten in een elektrisch paneel te plaatsen en aan te passen om aan specifieke en unieke vereisten te voldoen.
Daarnaast biedt ons productassortiment goedkope implementatie die verder gaat dan arbeids- en materiaalbesparingen. Zoals rookarme, halogeenvrije en vlamvertragende materialen die voldoen aan cruciale veiligheidsnormen en veilig werken bij hoge temperaturen. Foutieve installaties kunnen een verbindingsstoring veroorzaken: Wij beperken de risico’s die gepaard gaan met krimpschoenen, omdat er minder ruimte is voor fouten bij het installeren van onze oplossingen. Tot slot hebben we een ecosysteem van producten die zijn ontworpen om bij elkaar te passen, getest zijn en samenhangend functioneren.
nVent heeft een breed productaanbod voor laagspanningsdistributie en overspanningsbeveiliging om veilige en efficiënte energieoverdracht en -opslag te garanderen. Met de productmix en expertise van nVent ERICO op het gebied van aarding, verbinding en overspanningsbeveiliging kunt u erop vertrouwen dat uw EV-laadstations en voedingsinfrastructuur in staat zijn om te voldoen aan elke behoefte aan stroomlevering en bescherming.
nVent is de toonaangevende leverancier van oplossingen voor aarding, verbinding en stroomaansluiting van energieopslagtoepassingen die voldoen aan UL 9540 (whitepaper beschikbaar) of de IEC 62933-norm.
Om de energiesector naar een hoger niveau te tillen, is een grote inspanning nodig van alle EU-lidstaten bij het opbouwen van een groene duurzame energie-infrastructuur met een geëlektrificeerde energiebeheermatrix.
Bij nVent, met meer dan 100 jaar ervaring, vertrouwen we erop dat het combineren van onze verschillende oplossingen voor hernieuwbare energie, energieopslag en e-mobiliteit een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het “Connect & Protect” van de toekomstige infrastructuur voor EU-energie.