Novedades

En su primer mes, la línea HyShed logra un gran éxito
Muchas GRACIAS a nuestro canal de ventas por todo su trabajo en la promoción de la línea HyShed con sus clientes y objetivos. Si aún no ha presentado los productos HyShed a sus clientes de Alimentos y bebidas y empresas de ingeniería, no se pierda una gran oportunidad de ventas. HOFFMAN ha procesado más de $175,000 en pedidos y gana impulso diariamente. Hemos hecho llamadas de ventas conjuntas y ya hemos escrito una serie de especificaciones.
Descargue el artículo técnico Principios de diseño de equipos higiénicos
¿Sabía que la industria de alimentos de EE. UU. pierde, aproximadamente, 55 mil millones de dólares al año debido a patógenos transmitidos por alimentos? ¿Sabía además que unos 3000 estadounidenses mueren cada año por enfermedades transmitidas por alimentos? Para obtener más información relacionada, lea el artículo técnico nuevo:
- Tendencias y creciente demanda de productos higiénicos en la industria de alimentos y bebidas
- Criterios de diseño para gabinetes destinados a resistir la pulverización proveniente de los procesos de lavado a presión a alta temperatura y alta presión
- Normativa para las soluciones de gabinetes higiénicos estándares destinada a promover ciclos de vida útil más prolongados para controles y unidades
Comparta esta información con los clientes a fin de ayudarlos a conocer los requisitos de gabinetes para aplicaciones de lavado a presión bajo condiciones hostiles.
{{cta(‘cbeca287-17ae-4505-afbf-1fe93d605456’)}}
Recuerde que puede acceder a todos los materiales de lanzamiento de la línea HyShed en Internet. Si así lo desea, también puede solicitar copias impresas de la hoja de promoción de productos HyShed al Centro de Envío de Publicaciones.
{{cta(‘add45e01-d42b-462f-8f65-6153b81180d9’)}}
{{cta(‘53630007-8b72-4686-b062-fa71cb95f444’)}} (Contraseña: Hoffman1)
Contacto en Comercialización
Dana Myers
Gerente internacional de productos
dana.myers@nVent.com

Premios de Selección de los lectores de la revista Control
nVent salió nombrado como fabricante número 1 de gabinetes en los premios de Selección de los lectores 2018 de la revista Control. También obtuvimos el segundo lugar como fabricantes de sistemas de purga. Los lectores han hablado: Somos los expertos en protección y conexión.
{{cta(‘3981a122-2c97-40ff-aedb-0468ad458f37’)}}

Mejoras próximas a línea de productos ProLine G2
El equipo de desarrollo de productos nuevos ha trabajado arduamente en el desarrollo de productos y accesorios nuevos para mejorar la oferta de productos ProLine G2. Debido a que nos acercamos al lanzamiento, quisimos tomarnos un momento para informarles los cambios que se avecinan.
Productos relacionados con la seguridad:
- ProLine G2 Sequestr: Presenta una funcionalidad similar a los productos de la serie Sequestr, pero en un marco G2 de altura completa para una integración perfecta del sistema.
- Enclavamiento mecánico: El diseño mejorado de la varilla y el soporte hace que sea una solución más robusta; secuencia de cierre de la puerta dirigida para garantizar que todas las puertas secundarias se cierren antes de la puerta principal y de volver a acoplar.
- Conexión a tierra mejorada: Presenta soportes de acero con resorte nuevos que se montan en el marco y hacen contacto con las clavijas de conexión a tierra en las tapas.
Productos de organización de cables:
- Módulo de montaje superior: Las versiones de 200 y 300 mm de altura se asientan sobre un gabinete G2 para soportar el paso del cable y la entrada desde la parte superior.
- Kit de soporte de montaje del zócalo: Admite la instalación de correas de rejilla en la base para enrutar los cables, pero también facilita el montaje del gabinete en el piso.
Productos de gestión térmica pasiva:
- Placa de prensaestopas ventilada y tapa del zócalo: Las tapas del zócalo de 100 mm presentan un patrón de perforación que se utiliza en combinación con una placa prensaestopas ventilada y un filtro para resistir el paso de aire al tiempo que limita la entrada de agentes contaminantes.
Productos de accesibilidad y fácil montaje:
- Rack de acceso completo: Marco de rack de 19 in que gira completamente fuera del gabinete, lo cual brinda al usuario un acceso total al equipo de montaje en rack; limitado a solo 800 mm de ancho con un punto de giro a la izquierda.
- Paquetes de puertas parciales: La solución de gabinete se dividió verticalmente en compartimentos físicamente aislados. Se encuentran disponibles cualquier serie de combinaciones de tamaño y cantidad de puertas como modificaciones.
- Panel de barrera interna: Se monta en el marco, similar a un estante, y crea compartimentos internos divididos de forma vertical; incluido en los paquetes de puerta parcial, pero también disponible por separado para la compra.
- Placa de prensaestopas con montaje interno: Esta característica se instala desde el interior del gabinete para aplicaciones en las que el acceso a la parte inferior del gabinete es limitado o donde no es posible lograr una elevación por encima de la cabeza.
Se proporcionará más información a medida que se aproxime el lanzamiento de los productos. Apreciamos su continuo interés en los productos ProLine G2.
Contacto en Comercialización
Brant Kochsiek
Especialista en productos
+1 763-422-2553
brant.kochsiek@nVent.com

Inscripción abierta para el seminario web de este mes: Material del Gabinete y Cómo Afecta Su Negocio y Resultado Final
La nueva serie de seminarios web mensuales de nVent HOFFMAN ha tenido gran éxito. Muchos asistieron nuestra sesión de febrero, Protección contra Arcos Eléctricos 101. El próximo seminario web será 14 de marzo con el tema de Material del Gabinete y Cómo Afecta Su Negocio y Resultado Final. ¡Regístrese ahora! Si no puede asistir, le enviaremos una grabación después del seminario.
{{cta(‘fb0134c5-4d50-4314-8dfe-090810dff1aa’)}}
Para obtener una lista completa de todos los seminarios web de 2019, haga clic abajo. ¡Compártala con sus clientes también!
{{cta(‘2157d000-ef3e-4bc6-859e-7a83146ca4e5’)}}
Contacto en Comercialización
Kevin Clark
Especialista en canales de comercialización
+763-422-2622
kevin.clark@nVen
Conociendo al equipo

Equipo de cotizaciones
El equipo de cotizaciones ha existido durante muchos años y es un enlace clave para la cotización de productos personalizados en todas las unidades de negocios de Anoka y Reynosa. Este equipo mantiene una comunicación diaria con los departamentos internos de diseño, ingeniería, calidad, logística, planificación y compras, así como representantes de ventas externos en cinco regiones diferentes de Estados Unidos.
Los integrantes del equipo ayudan a coordinar las actualizaciones sobre los cambios en los pedidos; el estado de la producción; los cronogramas de envío; los trámites, y mucho más para que nuestros clientes finales puedan planificar mejor según sus propias necesidades comerciales. El equipo está formado (de izquierda a derecha) por Roger Narum, Todd Tuckenhagen, Sarah Holmgren, Brian Hammer, Bridget Haider y Shannon Hunger.
Roger se unió a Hoffman en 1992. Se ha desempeñado en varios cargos dentro de la empresa, desde Fabricación hasta Servicio al Cliente. Cuando no está manejando uno de los muchos autos de diferente cilindrada, está jugando en su garaje de gran tamaño recientemente construido. Este muchacho amante de los perros adora pasar tiempo con su familia, incluidos sus cinco nietos. ¡Está esperando con muchas ansias la llegada del sexto!
Todd también ha distintos cargos en sus más de 20 años en nVent HOFFMAN, desde trabajar en el sistema de pintura hasta supervisar un equipo en Fabricación. Durante los últimos 13 años de su carrera, ha sido parte del equipo de Servicio al Cliente. Cuando no disfruta con la risa y el ingenio rápido de sus compañeros de trabajo, disfruta de pasear en bicicleta o en kayak, o bien de llevar a sus dos hijos, de 13 y 15 años, a sus juegos y prácticas de natación.
Sarah comenzó a trabajar para la empresa en 2006 en la sala de correo. Se unió al equipo de Servicio al Cliente en 2010 y, recientemente, ha brindado respaldo al equipo de presupuestos mientras continúa con sus responsabilidades de Servicio al Cliente. Fuera del trabajo, le encanta leer ficción y no ficción, pasar tiempo con su hija de 8 años y salir con amigos.
Brian es el miembro más nuevo del equipo de cotizaciones, ya que solo comenzó a trabajar en diciembre de 2018. Antes de unirse a nVent HOFFMAN, trabajó como ejecutivo de cuentas en Aetna, Inc. durante 24 años. Es licenciado en Sociología y Criminología por la Universidad de Minnesota. Cuando no está tratando de averiguar qué es lo que hace motiva a sus nuevos compañeros de trabajo, disfruta pasar el tiempo con su esposa, su hija de 12 años y sus tres Huskies siberianos en su cabaña en el lago Mille Lacs.
Bridget se unió al equipo de Servicio al Cliente en 2011 después de trabajar para una empresa que vende herramientas punzonadoras de control numérico. En nVent HOFFMAN, ha brindado respaldo a los productos estándar, las aplicaciones técnicas y, eventualmente, se unió al departamento de cotizaciones en 2015. Tiene una licenciatura en periodismo profesional de la Universidad de Minnesota. Cuando no está haciendo chistes con sus compañeros de trabajo, practica crochet, recopila cupones y disfruta del tiempo en familia con su esposo y sus dos hijos, de cuatro años y cinco meses.
Shannon trabaja en nVent HOFFMAN desde 2012, donde ha realizado planificaciones y compras para distintas unidades de negocios. Shannon es Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Bethel y, recientemente, se unió al equipo de cotizaciones, lista para aprender más de otro sector de la empresa. A ella le gusta ir a los juegos de los Wild o los Vikings, y a casi cualquier evento deportivo donde pueda hacer ruido en las gradas. Le encanta la música, los relojes, cocinar, viajar y pasar tiempo con la familia y los amigos.
Si tiene alguna duda relacionada con productos no estándar o cualquier inquietud adicional, no dude en comunicarse con el equipo de presupuestos.
Contacto
Dan Paulson
Gerente de respaldo de ventas
Dan.Paulson@nVent.com