Novedades

Resumen de la presentación de productos nuevos en 2018
En 2018, HOFFMAN presentó satisfactoriamente algunos productos nuevos para la cartera ProLine y climatización, los cuales se pensaron exclusivamente para clientes con necesidades en entornos difíciles y hostiles. Ahora en 2019, estamos ansiosos por la presentación de los productos HyShed. A continuación, presentamos una recapitulación de estas presentaciones de productos, así como enlaces a las páginas web de los productos y herramientas.
Expansión de paquetes industriales ProLine G2
Paquetes Tipo 3R
- Disponibilidad de productos estándar para 15 combinaciones frecuentes de tamaño
- Existencias de productos seleccionada
- Nota: Juegos de accesorios 3R disponibles para las combinaciones de tamaño no estándar.
{{cta(‘e648990c-1d00-4140-82f2-ffb0884d4f89’)}}
Paquetes sísmicos
- Disponibilidad de productos estándar para 4 combinaciones de tamaño, solo para montaje en pared
- Existencias de productos seleccionada
- Respaldo de fábrica para aplicaciones con productos no estándar
{{cta(‘b6c3261b-e47b-413d-86bd-a268f22b3467’)}}
Componentes y accesorios nuevos o mejorados de la línea ProLine
Acople:
- Juego alternativo de acople lado a lado, soporte del marco
Red de montaje interno:
- Bandas de malla horizontales de una pieza, 1 y 3 filas
- Ángulos de rack para montaje BV-M6
Puertas:
- Puertas perforadas para refrigeración pasiva (solución de tipo 1)
Accesorios:
- Tornillos de seguridad a prueba de manipulación para tapas
- Juegos de accesorios 3R
Soluciones de ubicación o seguridad:
- Ruedas en placa, mayor capacidad de carga
- Niveladores de marco y base móvil, mayor capacidad de carga
- Juegos de soportes para montaje en pared y antivuelco
{{cta(‘13793e36-3aaf-4060-be01-22ecb6095714’)}}
{{cta(‘f82ad71c-201b-47d8-bbef-f7863a12d725’)}}
SpectraCool con protección avanzada anticorrosiva
Los productos SpectraCool con protección avanzada anticorrosiva de HOFFMAN mitigan los índices de fallas aceleradas gracias a los revestimientos avanzados en los componentes clave de los equipos de aires acondicionados. Estos equipos, recientemente normalizados, ofrecen un plazo de entrega mínimo y, al mismo tiempo, entregan una solución de refrigeración óptima para entornos hostiles, como la fabricación de neumáticos, las plantas de tratamiento de aguas residuales, las plantas de productos químicos, entre otros.
{{cta(‘e2582e50-ddd1-43fa-b1b0-5b2e7236e208’)}}
{{cta(‘069b664c-9e36-46c0-8cd3-8e8f4c414ede’)}}
Cubierta del ventilador del filtro 4/4X
La cubierta 4/4X de nVent HOFFMAN prolonga la vida útil de sus productos electrónicos al reducir el ingreso de polvo y agua, sin perder la alta eficiencia gracias a una reducción del flujo de aire de tan solo un 10 %. Estas características y el diseño con bisagras de colocación sin herramientas que permite un acople directo a los ventiladores del filtro Tipo 12 de HOFFMAN se traducen en una solución de refrigeración integral y de bucle abierto con protección avanzada y mantenimiento reducido para una variedad de entornos 4/4X.
Información básica de la cubierta:
- 3 acabados: ANSI 61, RAL7035 y 304SS
- 4 tamaños: 5, 9 10 y 13 pulgadas
- Diseño intuitivo de bisagra que permite una apertura a 45 grados para las tareas de mantenimiento de filtro, o bien una apertura total para las tareas de limpieza
- Tapa con un ángulo de 10 grados de inclinación y junta de silicona azul aprobada por la FDA
{{cta(’73ec4aff-f271-423e-8581-3914cd800a21′)}}
{{cta(‘f261f612-c912-46c2-8617-decd39128a5e’)}}
HyShed
Ya se encuentran disponibles los productos HyShed. Pensados para ofrecer una protección total, estos productos ayudan a reducir la acumulación de bacterias en puntos críticos mediante un diseñado higiénico simplificado; además, prácticamente eliminan la posibilidad de entrada de humedad y productos químicos gracias a la junta de silicona azul aprobada por la FDA. Como si fuera poco, esta línea presenta costos de mantenimiento y demora reducidos. Toda la cartera de productos se homologó y probó para cumplir con las normas de protección de entrada IP69K (DIN) e IP69 (IEC); con los requisitos de la NSF; y con las características para productos Tipo 4X. Además, estos gabinetes son los primeros en contar con una certificación de calidad para los componentes del sistema según la norma 3-A.
{{cta(’37afb305-cdf6-4a33-a3ab-9ced6267b5dd’)}}
(Contraseña: Hoffman1)
Gabinete inclinado para conductores eléctricos, Tipo 1
El nuevo gabinete inclinado para conductores eléctricos nVent HOFFMAN reduce el tiempo total de instalación en un 80 %. Elimina la necesidad de costosos codos para canales a 90° y ofrece flexibilidad para la distribución de cables, lo cual lo convierte en una solución rentable en términos de dinero y tiempo para los contratistas.
- No es necesario comprar costosos canales a 90°, canales prefabricados ni codos en el sitio de trabajo.
- Instalación más rápida de la cubierta con solo la mitad de tornillos.
{{cta(’88db69b4-7360-49db-b392-0ea679242dd2′)}}
{{cta(‘15762d38-432a-4229-90ae-07eb961afea4’)}}
Contactos en Comercialización
Brant Kochsiek
Especialista en productos – ProLine
+1 763-422-2553
mailto:brant.kochsiek@pentair.com
Emily DeLozier
Gerente internacional de productos – Refrigeración
+1 763-422-2103
emily.delozier@pentair.com
Dana J. Myers
Gerente de productos – Entornos peligrosos, ubicaciones sanitarias
+1 763-203-3979
dana.myers@nVent.com
Bruna Oliveira
Gerente internacional de productos – Gabinetes comerciales, organización de cables y alambres
+1 612-212-5159
bruna.oliveira@nVent.com

Obsolescencia de productos Net Series
Los gabinetes para servidores y equipos de comunicación Net Series han alcanzado un grado de obsolescencia técnica. La mejor opción para un producto alternativo es el nuevo gabinete ProLine S1. Los pedidos de gabinetes Net Series estándar y personalizados o modificados se aceptarán hasta el 31 de marzo de 2019. Los pedidos de réplicas de gabinetes modificados o personalizados se aceptarán hasta el 1 de junio de 2019. Las piezas de repuesto estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2019.
Catálogo de números de productos Net Series con obsolescencia planificada (gabinetes y accesorios específicos):

Referencia cruzada para el cambio sugerido de gabinetes Net Series a ProLine S1

Contacto en Comercialización
Brian Mordick
Gerente internacional de productos – Soluciones para centros de datos y redes (DNS)
Teléfono celular: +1 (612) 213-7236
Teléfono de la oficina: +1 (763) 422-2168
brian.mordick@nvent.com

Gabinetes de puerta única con ventana Concept y juegos de ventanas con bisagras de canto Tipo 4
¡ATENCIÓN! La junta tipo FIP ahora se coloca en la ventana y no en la puerta.
¿Cuál es el cambio?
Los gabinetes de puerta única con ventana Concept y los juegos de ventanas con bisagras de canto Tipo 4 se dejarán de fabricar con juntas que se forman en el lugar (FIP) colocadas en la puerta; en su lugar, la junta tipo FIP se colocará en la ventana. Este cambio les permitirá a los clientes reemplazar (solo) la ventana, sin necesidad de tener que comprar una puerta. Además, nos permitirá alinear la gama con los modelos equivalentes de acero inoxidable actuales.
¿Qué productos están afectados?
- Gabinetes de puerta única con ventana Concept
- Juegos de ventanas con bisagras de canto Tipo 4
¿Cuándo se aplicará el cambio?
Este cambio entrará en vigencia a finales de enero de 2019.
¿Qué sucede si el producto heredado se daña en el futuro?
(Gabinetes con juntas tipo FIP en la puerta)
Para aquellos clientes que necesiten una ventana de reemplazo para un producto heredado en el futuro, hay dos soluciones posibles disponibles.
1. Despegar por completo la junta tipo FIP de la puerta y, luego, limpiar a profundidad la superficie. Una vez realizado esto, pedir y reemplazar con una junta tipo FIP nueva para la solución de ventana.
O BIEN
2. Pedir la puerta con ventana de reemplazo (exactamente como si fuera el procedimiento de reemplazo actual). Se enviará la junta tipo FIP nueva, a fin de que cualquier reparación a futuro corresponda únicamente a la junta para ventana.
Para obtener una lista completa con los números de catálogo, haga clic aquí.
Contacto en caso de cualquier duda adicional:
Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente al 763-422-2211.

Próximos seminarios web
nVent HOFFMAN se complace en anunciar el lanzamiento de una serie mensual de seminarios web, pero lo mejor de esta novedad es que todos pueden participar. Independientemente de que usted venda nuestras soluciones o las utilice en su empresa, únase a nosotros todos los meses para analizar los temas más actuales en relación el diseño y la protección de equipos. ¿Qué sucede si no puede unirse a un seminario web? Le enviaremos una grabación una vez finalizado el seminario web. ¡Suscríbase hoy mismo!
Para obtener una lista completa de los seminarios web de 2019 que puede compartir con sus clientes, haga clic en el enlace a continuación.
{{cta(‘2157d000-ef3e-4bc6-859e-7a83146ca4e5’)}}
Contacto en Comercialización
Kevin Clark
Especialista en canales de comercialización
+763-422-2622
kevin.clark@nVent.com

Contactos clave en Comercialización de Hoffman
¿Alguna vez se preguntó con quién poderse poner en contacto en la unidad de Comercialización? o ¿Tiene alguna duda relacionada con algún producto? En la página de inicio de iWay Anoka, podrá encontrar una práctica guía con información de contacto.
{{cta(’63d1e752-b353-4a5e-bc51-30ff4df0c1bd’)}}

Herramientas de comercialización para la marca nVent
¿Necesita logotipos, presentaciones PowerPoint o plantillas membretadas de nVent? Puede descargar cualquiera de estos desde My nVent. Haga clic en la pestaña «Company Resources» (Recursos de la empresa) y, luego, en «Branding» (Posicionamiento de marca).
{{cta(‘85513a81-2030-4b4f-b74f-c2b940d92c5f’)}}
Conociendo al equipo

Equipo interno de ventas
El equipo interno de ventas es una adición nueva y emocionante para nVent HOFFMAN. El equipo es responsable de aumentar el volumen de ventas, la participación de mercado y la preferencia de marca en EE. UU. Trabajando en estrecha colaboración con el equipo de Comercialización, el equipo interno de ventas se pondrá en contacto con los clientes potenciales para establecer rápidamente relaciones con ellos.
El representante interno de ventas será el responsable de valorar y calificar al cliente potencial e involucrar al representante de ventas local de HOFFMAN del cliente para proporcionar los pasos a seguir necesarios para satisfacer todas las necesidades del cliente y garantizar la venta. El equipo está ubicado en Anoka, MN, y está formado (de izquierda a derecha en la foto) por Travis Parks, Ryan Dickey, Jesse Borg, Katie Lauer y Leighton Bierman. Cada integrante aporta una sólida formación en ventas y en la experiencia de ventas internas. Esperamos seguir desarrollando el departamento y colaborar con otros para aumentar las ventas colectivamente, aumentar la participación en el mercado y, lo que es más importante, brindar un servicio rápido y eficaz a nuestros clientes.
Travis se une a nosotros desde Deluxe Corporation, donde fue asesor de ventas sénior y uno de sus principales empleados de ventas. Travis tiene una licenciatura en cumplimiento de la ley del estado de Mankato. En su tiempo libre, es entrenador de hockey de Bantam en la secundaria Champlin Park y también disfruta ver deportes y jugar al golf.
Ryan ha pasado los últimos cinco años en varios puestos de gerente de ventas en GE Appliances. Ryan es licenciado en Negocios con especialidad en comercialización de la universidad Indiana University Southeast. Tiene dos gatos, Octavia y Suzy, y le gusta pasar el tiempo pescando con mosca.
Jesse se unió a Hoffman en 2012. Se ha desempeñado varios cargos dentro de la empresa, desde Operaciones hasta Servicio al Cliente. Jesse estará a cargo del equipo interno de ventas. En el último tiempo, Jesse se ocupaba de proporcionar información interna sobre las cuentas de ventas de Solar Turbines y Rockwell, además de brindar respaldo a distintas oficinas de ventas. Jesse tiene una licenciatura en comercialización de la universidad Augsburg College. En su tiempo libre le gusta la pesca y disfrutar del aire libre.
Katie se une a la empresa desde Medix, donde se desempeñó como asesora de reclutamiento y ayudó a identificar posibles candidatos que prosperarían en funciones dentro de la industria científica. Ella es licenciada Katie en Negocios Internacionales de la universidad St. Cloud State. Tiene dos perros, Kori y Remi, y disfruta de todo lo relacionado con el acondicionamiento físico. Actualmente, está planificando su boda que se celebrará el próximo mayo.
Leighton se une a nosotros como recién graduado de la licenciatura en comercialización de la universidad NDSU. El verano pasado, terminó una pasantía en United Rentals como pasante de ventas y ha adquirido experiencia en ventas de sus posiciones minoristas mientras asistía a la universidad. Leighton disfruta estar al aire libre, viajar, leer libros y ver deportes.
Dé la bienvenida a los nuevos integrantes del equipo y no dude en comunicarse con ellos para solicitar más información.
Contacto
Jesse Borg
Gerente de ventas internas
jesse.borg@nVent.com