Novedades
Aspectos destacados de las unidades HyShed: Prueba de ingreso de agua
La línea de productos HyShed se sometió a rigurosas pruebas de detección de ingreso de agua durante la fase de diseño para garantizar que las unidades cumplan con las clasificaciones especificadas por NEMA e IP.
¿Cuál es la diferencia entre las pruebas de ingreso de agua para unidades IP69K y Tipo 4?
Estas dos clasificaciones cuentan con un componente de protección sellado contra agua (de lavado a presión) diseñado para ayudar a proteger el equipo de diseño contra el ingreso de agua y las consecuencias perjudiciales asociadas con ello. Los siguientes criterios de prueba muestran las diferencias y destacan los estrictos requisitos que deben satisfacer los equipos con clasificación IP69K (DIN) e IP69 (IEC). La prueba con mayores requisitos es la prueba de ingreso de agua IPX9, debido a la energía cinética proveniente de una pulverización a 272 pies por segundo, la cual es diez veces más rápida que la velocidad de las pruebas para alcanzar una clasificación Tipo 4.
Contacto en Comercialización:
Dana Myers
Gerente internacional de productos
dana.myers@nVent.com
Regístrese AHORA para el seminario web de julio: "Aspectos fundamentales de los gabinetes para aplicaciones de climatización: Cómo elegir la solución adecuada"
La serie de seminarios web mensuales de nVent HOFFMAN ha sido bien recibida. Muchos asistieron a nuestra sesión de junio, «A los fines prácticos, ¿qué significa una auditoría térmica industrial?».
El tema del próximo seminario web que se llevará a cabo el 18 de julio es: «Aspectos fundamentales de los gabinetes para aplicaciones de climatización: Cómo elegir la solución adecuada».
Regístrese ahoraUna vez finalizada la capacitación, le enviaremos un enlace de retransmisión.
Regístrese ahoraPara obtener una lista completa de los seminarios web de 2019 que puede compartir con sus clientes, haga clic en el enlace a continuación.
ONSULTAR PROGRAMA DE SEMINARIOSContacto en Comercialización:
Kevin Clark
Especialista en canales de comercialización
763.203.3856
kevin.clark@nVent.com
Herramienta de selección de materiales de nVent HOFFMAN
¿Sabía que usted ya es un experto en selección de materiales para gabinetes? Esto es así porque contamos con la ayuda de una herramienta basada en información sobre productos químicos y de materiales para seleccionar el material del gabinete. Es posible que tenga la experiencia y el conocimiento necesarios para determinar el material apropiado, pero tenga en cuenta que esta herramienta en Internet puede ayudarlo a realizar el trabajo más pesado.
Para consultar la herramienta, siga estos pasos:
1. Acceda a materialselection.nvent.com.
2. Ingrese toda la información relevante basado en el entorno, o bien
3. Guarde el formulario y, luego, compártalo con su cliente para obtener tal información. Luego, vuelva a acceder a materialselection.nvent.com e ingrese la información, siguiendo los pasos que se describen en el tutorial a continuación.
¡PROBLEMA RESUELTO! Tiene a su disposición un informe completo de selección de materiales que puede compartir con su cliente, lo cual agrega valor al trabajo del cliente y fortalece su relación con él. Recuerde que también cuenta con otras opciones de ayuda durante todo el proceso, como la opción «llamar a un amigo» y el botón «Consultar a un experto» disponible en cada página de la herramienta. Si tiene alguna duda, simplemente envíela haciendo clic en «Consultar a un experto» y un miembro de nuestro equipo técnico se pondrá en contacto a la brevedad para ayudarlo.
Para descargar el tutorial, haga clic en el enlace a continuación.
Descargar tutorialContacto en Comercialización:
Dana Myers
Gerente internacional de productos
dana.myers@nVent.com
La revista Process Cooling presentó nuestros ventiladores del filtro de nVent HOFFMAN
La revista Process Cooling presentó nuestros ventiladores del filtro HF Tipo 12 en su número de mayo. El diseño de ajuste por encastre de estos filtros en uno de los aspectos destacados clave que se mencionan en la nota, y que ofrecen una instalación y mantenimiento rápidos. Además, cuando se utilizan con la cubierta del ventilador del filtro Tipo 3R y Tipo 4/4X HH, ofrecen una solución integral con el mismo grado de protección
Contacto en Comercialización:
Michelle Neinstadt
Gerente en comunicaciones de comercialización
michelle.neinstadt@nVent.com
iCatalog: Actualice su aplicación
En los últimos meses, el contenido de la aplicación iCatalog se actualizó varias veces. Entre estas actualizaciones, se incluyen las hojas de especificaciones, los folletos, los videos, así como otra información de producto. Para acceder a la información de producto más reciente y a las últimas herramientas de venta, asegúrese de actualizar su aplicación.
Contacto en Comercialización:
Michelle Neinstadt
Gerente en comunicaciones de comercialización
michelle.neinstadt@nVent.com
Conociendo al equipo
Le presentamos al equipo de configuradores
El Equipo de configuradores es un «secreto mejor guardado» en nVent HOFFMAN, pero sus integrantes son cada vez más conocidos a medida que nVent avanza en su recorrido hacia la transformación digital. Juntos, el equipo tiene una experiencia combinada de más de 75 años. Su objetivo principal es mantener y mejorar los configuradores de ventas y fabricación de nVent HOFFMAN, pero, a menudo, son agentes clave en otras iniciativas multifuncionales. El equipo de configuradores es un eslabón fundamental en los procesos de ventas y fabricación de nVent, especialmente para productos modificados, ya que el equipo se dedica a transformar un mundo de modificaciones complejas de productos en soluciones sencillas para el cliente.
Schia se unió a nVent HOFFMAN en 2017 como la gerente del equipo. Anteriormente, se desempeñó como gerente de programas para todos los programas de ingeniería NPD en Pentair (New Brighton, MN). Schia tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica de la Universidad de Kettering. Le gusta derribar barreras y ser una defensora de su equipo, además de crear un entorno de trabajo positivo. En su tiempo libre, le encanta pasar tiempo con sus dos hijas y en un día cualquiera con ellas puede incluir baile, canto, experimentos científicos poco ortodoxos, cosquillas, juegos de disfraces y mucho más. A Schia también le gusta participar en su iglesia, trabajar en proyectos para el hogar, leer, practicar deportes, las noches de cine y dormir.
Mark se unió a nVent HOFFMAN en 1987. Desde entonces, se desempeñó en diversas funciones, como Fabricación, Envío, Calidad, Diseño, Tercerización y Planificación y Compras. Actualmente, se desempeña como desarrollador de configuradores de ventas. El año pasado, Mark y su esposa tuvieron la bendición de ver a sus dos hijos graduarse de la universidad y emprender un recorrido para hacer del mundo un lugar mejor. Mark pasa su tiempo libre con su familia y disfruta del fútbol americano, la pesca, la caza y asar en su parrilla.
Angie se unió a nVent HOFFMAN hace 22 años. Primero, trabajó en Fabricación donde ensamblaba productos modificados para las líneas de productos grandes y de montaje en pared. Más tarde, hizo la transición al equipo de configuradores, donde actualmente se desempeña como desarrolladora de los configuradores de fabricación y ventas de nVent HOFFMAN. A Angie le gusta realizar manualidades con cuentas y pasar tiempo con sus dos hijas, quienes son muy activas.
Francey comenzó a trabajar en nVent HOFFMAN en 2000, trabajando con CRM y, actualmente, se desempeña como analista de negocios para el desarrollo del configurador de ventas. Desde 2005, su trabajo se centra en varios aspectos de HOFFMAN Connect. Es licenciada en comunicaciones por la universidad College of St. Catherine. Francey pasa la mayor parte de sus vacaciones viajando con su esposo y, cuando es posible, con su familia. Sus pasatiempos más recientes incluyen geocaching, leer y mantenerse saludable.
¡Pasa para saludar o para obtener más información sobre los configuradores y el equipo!
Contacto:
Schia Hart
Gerente de configuradores de nVent HOFFMAN
schia.hart@nVent.com