So machen Sie Ihre Anlage winterfest

Sorgen Sie schon jetzt für den kommenden Winter vor, damit Rohrleitungen, Behälter, Instrumente und andere industrielle Anlagen nicht Opfer der Kälte werden. Unliebsame Überraschungen lassen sich vermeiden, wenn Sie den Zustand Ihres elektrischen Begleitheizungssystems rechtzeitig überprüfen. Zur Vorbereitung auf den Winter und seine treuen Gefährten Eis und Schnee haben wir hier eine Checkliste für den Schutz Ihrer Anlagen und Produkte.

Prüfen

  • Begleitheizungskomponenten
    • Beschädigte oder falsch installierte Komponenten können zum Eindringen von Wasser, zu Korrosion oder zu losen elektrischen Verbindungen führen. Überprüfen Sie alle Komponenten anhand der Installationsdokumentation. Vergewissern Sie sich außerdem, dass alle Komponenten mit den mitgelieferten Schildern für elektrische Anschlüsse gekennzeichnet sind.
  • Thermostat oder Temperaturregler
    • Ein Thermostat oder Temperaturregler hält die Prozesstemperatur bei optimiertem Energieverbrauch zuverlässig auf dem Sollwert. Überprüfen Sie, ob alle Einstellungen und Alarme ordnungsgemäß festgelegt sind, und führen Sie die grundlegende Wartung gemäß Betriebs- und Wartungsanleitungen der Produkte durch.
  • Dämmung
    • Fehlende oder feuchte Dämmung kann den Effekt einer elektrischen Begleitheizung komplett aufheben. Überprüfen Sie alle Rohrleitungen visuell auf fehlende, beschädigte oder feuchte Dämmung. Falls die Dämmung durch eine wetterfeste Ummantelung geschützt wird, überprüfen Sie diese ebenfalls auf Schäden.
  • Kaltleiter und Spannungsversorgung (zwischen Rohrleitung und Anschlusskasten)
    • Führen Sie eine Sichtprüfung des Kaltleiters auf Schäden durch.
    • Führen Sie eine Sichtprüfung der Spannungsversorgung (falls vorhanden) durch und achten Sie dabei auf Öffnungen, beschädigte oder fehlende Komponenten und Abläufe.

Testen

  • Widerstandsmessung an der Isolation aller Heizkreise
    • Führen Sie eine Widerstandsmessung an der Isolation jedes Heizkreises gemäß der Installations- und Wartungsanleitung für das jeweilige Produkt durch. Die Heizleitung ist in Ordnung, wenn die Werte mit den Produktspezifikationen übereinstimmen.
  • Prüfung aller Fehlerstromschutzschalter
    • Sämtliche Fehlerstromschutzschalter sollten gemäß den Herstellerangaben getestet werden.

Warten

  • Montage- und Wartungsaufzeichnungen
    • Durch eine lückenlose Installations- und Wartungsdokumentation können Sie die durchgeführten Systemtests, die ursprünglichen elektrischen Messwerte usw. nachvollziehen – eine wertvolle Hilfe für spätere Überprüfungen. Zudem ist es Vorschrift, diese Aufzeichnungen stets auf dem neuesten Stand zu halten, damit sie bei externen Sicherheitsrevisionen oder für die Untersuchung von Vorfällen zur Verfügung stehen.

Vorrat anlegen

  • Kritische Komponenten und Leitungen
    • Für den Fall, dass trotz aller Vorbereitungen doch eine Störung am Begleitheizungssystem auftreten sollte, können Sie durch Bevorratung von Ersatzteilen und Heizleitungen eine schnelle Reparatur sicherstellen. Informationen zu Reparatur und Austausch der Komponenten finden Sie in den Installations- und Wartungsanleitungen.

Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihre Anlage winterfest machen, finden Sie hier.

{{cta(’49ac82ae-afe6-4237-bbe6-78a20be715e5′,’justifycenter‘)}}