Novedades

IDF: Extensión de la gama de productos de las líneas ProTek, ProLine y de gabinetes independientes con acceso doble para una mejor capacidad de climatización

nVent HOFFMAN ha expandido su oferta para la cartera de productos informáticos de vanguardia (o IDF en inglés). Gracias a esta extensión de la oferta de productos, se obtiene una mejor capacidad de climatización que mantiene bien refrigerados a los equipos para redes, incluso en entornos hostiles y de alta temperatura. De este modo, HOFFMAN mantiene su posición de liderazgo en el mercado al ofrecer una solución de protección para los equipos para redes sensibles que prestan servicio en los entornos más desafiantes.

Ya se encuentra disponible el gabinete ProLine S1

Los gabinetes ProLine S1 son una solución económica para salas de computadoras pequeñas, escuelas, comercios minoristas o instalaciones de redes más pequeñas que requieren un gabinete de uso general para alojar servidores, interruptores, cables y otros equipos de comunicación. Los diferentes accesorios, dimensiones y configuraciones que ofrecen los gabinetes ProLine S1 proporcionan una amplia flexibilidad de aplicación. Este versátil gabinete se adapta a distintas aplicaciones y se ofrece en 12 tamaños estándar con una línea completa de accesorios de fácil ensamble.

Presentación del enfriador en línea y del enfriador por puerta trasera SCHROFF RackChiller de nVent

nVent presentó su línea de enfriadores de precisión en línea SCHROFF RackChiller para controlar cargas de alta temperatura en aplicaciones de centros de datos.

Unidades RackPower iPDU de nVent SCHROFF

Las unidades inteligentes de distribución de energía (iPDU) RackPower son un producto de configuración por pedido que abordan las necesidades de control de la energía en gabinetes, racks de bastidor abierto y gabinetes de montaje en pared. Diseñe su solución de energía usando distintas configuraciones. Las unidades vienen en racks horizontales de 48,26 cm (19 in) o con capacidades de montaje vertical; además, cuentan con una amplia gama de características.

Kit de herramientas digitales para productos DNS, actualización

Si no ha consultado el Kit de herramientas digitales recientemente, ahora puede hacerlo con las últimas novedades. Hemos incorporado varias actualizaciones y agregado contenido nuevo. De hecho, el contenido nuevo es tan extenso que lo hemos dividido en dos ubicaciones: un sitio principal y un servicio de archivo.

Enlaces útiles

Artículos de promoción 

Sitio alternativo de herramientas de venta (La contraseña es Hoffman1)

Herramienta de selección de materiales

Formulario de nuevas ideas sobre productos y servicios

Actualice su información