Novedades

Presentación del enfriador en línea SCHROFF

nVent presentó el enfriador de precisión en línea SCHROFF para controlar cargas de alta temperatura en aplicaciones de centros de datos. El enfriador en línea SCHROFF ofrece un rendimiento de refrigeración a nivel de la línea de hasta 55 Kw cuando se conecta a una entrada de agua refrigerada con una temperatura de 14 °C (57 °F). Los ventiladores mueven el aire de salida caliente proveniente del equipo montado en el rack a través del intercambiador de calor aire-agua, transfiriendo, así, el calor a un circuito de agua antes de recircular el aire refrigerado hacia la parte delantera del equipo. Bajo condiciones de funcionamiento óptimas, el enfriador en línea SCHROFF puede proporcionar una mejora significativa en la eficiencia de refrigeración, comparado con las configuraciones de los sistemas basados en aires acondicionados para salas de informática (CRAC).

Ya se encuentra disponible el gabinete ProLine S1

nVent HOFFMAN tiene una nueva oferta en gabinete: la unidad ProLine S1.

Los gabinetes ProLine S1 son una solución económica para salas de computadoras pequeñas, escuelas, comercios minoristas o instalaciones de redes más pequeñas que requieren un gabinete de uso general para alojar servidores, interruptores, cables y otros equipos de comunicación. Los diferentes accesorios, dimensiones y configuraciones que ofrecen los gabinetes ProLine S1 proporcionan una amplia flexibilidad de aplicación. Este versátil gabinete se adapta a distintas aplicaciones y se ofrece en 12 tamaños estándar con una línea completa de accesorios de fácil ensamble.

Obsolescencia de productos Net Series

Los gabinetes para servidores y equipos de comunicación Net Series han alcanzado un grado de obsolescencia técnica. La mejor opción para un producto alternativo es el nuevo gabinete ProLine S1. Los pedidos de gabinetes Net Series estándar y personalizados o modificados se aceptarán hasta el 31 de marzo de 2019. Los pedidos de réplicas de gabinetes modificados o personalizados se aceptarán hasta el 1 de junio de 2019. Las piezas de repuesto estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2019.

Kit de herramientas DNS: enlace de acceso nuevo

Recientemente, se produjo un error general para acceder al kit de herramientas que afectó a muchos usuarios. Por ello, hemos desarrollado un sistema nuevo y el enlace anterior ya no funciona. Le pedimos que comience a utilizar el enlace a continuación (la contraseña sigue siendo Hoffman1). Le recomendamos que marque este enlace como favorito para asegurarse de estar utilizando el enlace correcto. Más adelante, aplicaremos algunas mejoras; esté atento a las novedades en el comunicado de ventas de febrero.

{{cta(‘7f095055-eb8b-4e0f-8d27-aaab7ace41ed’)}}

 

Contacto en Comercialización

Michelle Neinstadt
Especialista en comunicaciones de comercialización
+1 763-422-2741, oficina
Michelle.Neinstadt@nVent.com

Conociendo al equipo

Equipo interno de ventas

El equipo interno de ventas es una adición nueva y emocionante para nVent HOFFMAN. El equipo es responsable de aumentar el volumen de ventas, la participación de mercado y la preferencia de marca en EE. UU. Trabajando en estrecha colaboración con el equipo de Comercialización, el equipo interno de ventas se pondrá en contacto con los clientes potenciales para establecer rápidamente relaciones con ellos.

Ferias y exposiciones

nVent se presenta por primera vez en la conferencia SuperComputing (SC18)

Del 13 al 15 de noviembre de 2018 | Dallas, TX

Por primera vez, NVent se presenta en la conferencia SuperComputing, también conocida como SC18. La SC18 es una conferencia internacional de computación, de redes, de almacenamiento y de análisis de alto rendimientos.

Enlaces útiles

Envío de publicaciones

Artículos de promoción 

Sitio alternativo de herramientas de venta (La contraseña es Hoffman1)

Herramienta de selección de materiales

Formulario de nuevas ideas sobre productos y servicios

Actualice su información