Novedades

Botoneras de seguridad texturizados color amarillo de la OSHA: Nuevo producto estándar a partir del modificado

nVent HOFFMAN se complace en anunciar la incorporación de las botoneras de seguridad texturizados color amarillo de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) como productos estándar de su cartera. Debido al aumento constante de la demanda, era esencial reducir los plazos de entrega y combatir las presiones competitivas. A partir del 26 de febrero de 2020, ofreceremos botoneras color amarillo de uno, dos, tres, cuatro y seis botones para configuraciones de orificios de 30,5 mm y 22,5 mm, tanto en profundidad estándar como extraprofunda. ¡Comparta esta gran noticia con sus clientes!

Obsolescencia de productos HazLoc

Debido a nuestra filosofía de siempre ofrecer el mejor servicio para nuestros clientes y al mejorar la rapidez y agilidad con la que entregamos nuestros productos, varios productos para aplicaciones en ubicaciones peligrosas dejarán de producirse a partir del 29 de febrero de 2020, incluidos todos los productos SX7, SX9, GUB, EJB y EJBX. A pesar de la obsolescencia en la oferta de gabinetes a prueba de flama o con clasificación NEMA 7, continuaremos invirtiendo en nuestra plataforma Zonex, donde hay una gran oportunidad de crecimiento.

Obsolescencia de productos Génesis

Para reducir la complejidad de la fabricación y facilitar la selección de los aires acondicionados para los clientes, decidimos finalizar la producción de la línea de aires acondicionados Génesis. En diciembre de 2019, completamos la fase 1 de este proceso. Los aires acondicionados Génesis dejarán de estar disponibles a partir de junio de 2020, o bien hasta agotar existencias. El reemplazo recomendado es nuestra línea de productos SpectraCool, la cual ofrece tecnología y características mejoradas para nuestros clientes.
 
A continuación, encontrará información para ver cuáles SKU tienen un suministro limitado y cuáles de SKU de las unidades SpectraCool son la mejor opción para sus clientes.

Seminario web de abril: Cómo reducir de manera efectiva el tiempo de inactividad en aplicaciones de fabricación y procesamiento

El seminario web de febrero, «Paneles de barrera: qué son, qué no son y qué significan para sus procedimientos de seguridad», tuvo una muy buena concurrencia. Únase a nosotros para el próximo seminario web el 13 de abril, «Cómo reducir de manera efectiva el tiempo de inactividad en aplicaciones de fabricación y procesamiento».

Oportunidades de capacitación en 2020

Este año, nVent HOFFMAN tiene una amplia gama de ofertas de capacitación disponibles.

Nuevos videos disponibles para productos de seguridad

En el cuarto trimestre de 2019, lanzamos las líneas expandidas de productos para las unidades Sequestr y los paneles de barrera universales. Hemos creado algunos videos para que los use y ayude a comprender mejor los requisitos del cliente. Hay una animación sobre seguridad eléctrica que cubre «Cómo aumentar de la seguridad eléctrica desde el diseño del gabinete», así como videos de instalación para paneles de barrera universal y unidades Sequestr. Para reproducir cualquiera de estos videos, haga clic en los enlaces a continuación. También están disponibles en el Kit de herramientas de seguridad eléctrica y en Herramientas de ventas.

Pregunta de trivia por el 75.° aniversario de nVent HOFFMAN

Como parte de los festejos por el 75.° aniversario, durante todo 2020 incluiremos una pregunta de trivia en cada edición del Comunicado de la unidad Ventas y distribución. ¡Participe y descubra cuánto sabe sobre nVent HOFFMAN!
 
La pregunta de este mes es la siguiente:
¿Cuáles de los siguientes productos no fabricó nVent HOFFMAN al comienzo de sus operaciones?
a. Cavador de diente de león
b. Lanzador de objetos de arcilla
c. Batidora manual
d. Aspiradora para pisos
e. Ganchos para prendas