Novedades

Cambio de folleto para las SKU de cuatro paneles
A partir del 6 de enero de 2020, asignaremos nuevos folletos a las SKU de cuatro paneles a continuación. La razón del cambio es alinear mejor los paneles a los productos de gabinete en los que se instalan normalmente.

El equipo de precios de nVent HOFFMAN proporcionará una lista de SPA más afectados por este cambio a todas las oficinas de ventas a fin de que tengan tiempo de realizar las actualizaciones adecuadas antes del cambio. Si tiene alguna duda, comuníquese con nuestro equipo de ventas. Gracias.
Contactos en comercialización
Polly Throntveit
Gerente internacional de productos
Polly.Throntveit@nVent.com
Michael Johnson
Gerente de sistemas de fijación de precios
Michael.Johnson@nVent.com

Obsolescencia de las unidades de aire acondicionado Génesis
Para reducir la complejidad de la fabricación y facilitar el proceso de selección del aire acondicionado para los clientes, hemos decidimos sacar del mercado la línea de aires acondicionados Génesis. Los aires acondicionados Génesis han estado en el mercado durante varios años y entendemos el valor que han brindado a la industria. Sin embargo, la cartera actual de climatización de nVent HOFFMAN incluye una amplia selección de alternativas aún mejores. El reemplazo recomendado son los productos de nuestra línea SpectraCool, que brinda a los clientes una tecnología superior y características mejoradas.
Durante los próximos seis meses, la línea de aires acondicionados Génesis quedará obsoleta en dos fases: la primera fase comenzará este mes.

Recursos: (también disponibles en Sales Tools > Marketing Corner > Product Content > Thermal Management)
Haga clic a continuación para obtener una lista completa de los aires acondicionados Génesis que quedarán obsoletos. En la lista, también se incluye un producto de reemplazo y una referencia cruzada para el adaptador para cámaras impelentes requerido.
Haga clic para descargar el folleto de las unidades de aire acondicionado SpectraCool:
Haga clic para obtener una muestra de una carta para el cliente, la cual puede enviar a los clientes actuales de las unidades Génesis:
CONTACTO EN COMERCIALIZACIÓN
Emily DeLozier
Gerente internacional de productos
nVent HOFFMAN
+1.763.422.2103, oficina
emily.delozier@nVent.com

Seminario web de diciembre: Tendencias emergentes en diseño de gabinetes y equipos
La serie de seminarios web mensuales de nVent HOFFMAN ha sido bien recibida. Muchos asistieron a nuestra sesión del 9 de diciembre, «Tendencias emergentes en diseño de gabinetes y equipos». Si no pudo participar, haga clic a continuación y acceda a la grabación.
Esté atento al calendario de seminarios web para 2020, ¡próximamente disponible!/span>

Política de informe de excedente, escasez o daño (OSD)
Se revisó la Política de informe de excedente, escasez o daño (o Política OSD). Los cambios están destinados a ayudar a garantizar que se incluya la documentación adecuada con los reclamos y que los reclamos se presenten dentro del plazo permitido.
Haga clic a continuación para ver o descargar la Política OSD. También se puede acceder al pdf revisado de la Política OSD a través de las Sales Tools en Marketing Corner > Product Content > Miscellaneous Support Collateral.
Procedimientos de prueba para soluciones de alimentos y bebidas de nVent HOFFMAN
A medida que avanzamos rápidamente hacia una economía global, esas certificaciones internacionales son cada vez más frecuentes en América del Norte. Los clientes finales también están comenzando a hacer referencia a los estándares que ven en los gabinetes importados de Europa. Un mercado que está comenzando a adoptar estos estándares es el de la industria de los alimentos y bebidas.
Esta adopción surgió de la necesidad de los operadores de equipos de combatir el ingreso de agua en los gabinetes durante los procedimientos de lavado. A pesar de que el IPX9K original no se diseñó para la industria de los alimentos y bebidas, sirvió de ejemplo para comprobar que el equipo pasaría los estrictos requisitos de las instalaciones de procesamiento. Comprender este tipo de detalles técnicos sobre los estándares de prueba puede ayudar a explicar las diferencias y beneficios que ofrecen determinadas clasificaciones frente a otras.
• Protección tipo 4X, según NEMA: Proporciona un grado de protección del equipo dentro del gabinete contra la entrada de objetos extraños sólidos (polvo arrastrado por el viento); la entrada de agua (lluvia, aguanieve, nieve, salpicaduras de agua y agua dirigida por manguera); proporciona además un nivel adicional de protección contra la corrosión.

• Protección IPX6, según las normas IEC: Proporciona un grado de protección del equipo dentro del gabinete contra la entrada de agua (lluvia, aguanieve, nieve, salpicaduras de agua y agua dirigida por manguera).

• Protección IP6X, según las normas IEC: Proporciona un grado de protección del equipo dentro del gabinete contra la entrada de objetos extraños sólidos (polvo arrastrado por el viento).

• Protección IP69K, según las normas DIN: Proporciona un grado de protección del equipo dentro del gabinete contra la entrada de agua a alta presión. La letra «K» hace referencia específica a equipos eléctricos en vehículos de carretera.

• Protección IPX9 según las normas IEC: Proporciona un grado de protección del equipo dentro del gabinete contra la entrada de agua a alta presión.

Como puede ver, hay una serie de diferencias entre las pruebas que utilizamos para transmitir la confianza a los usuarios finales de que nuestros gabinetes funcionarán adecuadamente en el entorno adecuado. En algunos casos, nuestro criterio es más estricto que el estándar. Una diferencia clave es el criterio de aceptación entre las clasificaciones tipo 4X de la NEMA y la protección IP66/69 según las normas IEC. Si bien la aceptación de las pruebas NEMA no permite que entre agua en el gabinete, las clasificaciones IEC permiten que entre agua siempre que no interfiera con el funcionamiento correcto del equipo. Nuestros estrictos criterios internos solo permitieron que el gabinete HyShed pasara las pruebas IEC si no entraba agua en el gabinete.
Para obtener una copia de los criterios de prueba descritos anteriormente, haga clic a continuación.
Contacto en Comercialización
Ryan Gaveske
Gerente internacional de productos
Ryan.Gaveske@nVent.com